Declaraţie de Încorporare
| Declarația de Încorporare UE (DOI) (în conformitate cu 2006/42/CE Anexa II B) | |
|---|---|
| Producător |
Universal Robots A/S Energivej 51, DK-5260 Odense S Danemarca |
| Persoana din comunitate autorizată să compileze fișierul tehnic |
David Brandt Ofițer cu tehnologia, departament Cercetare și Dezvoltare Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S |
| Descrierea și identificarea utilajului(elor) parțial complet(e) | |
|
Produs și funcție: |
Manipulator multifuncțional pentru roboți industriali, cu mai multe axe, cu o casetă de comandă OEM & cu sau fără dispozitiv de învățare (cu sau fără 3PE). Funcționarea este determinată de mașina completă (aplicație robot sau celulă cu atașament final, în scopul declarat de utilizare și program pentru aplicație). Documentele citate mai jos și această declarație includ: Începând cu luna octombrie 2020: Dispozitive de învățare cu dispozitiv de activare cu 3 poziții (3PE TP) și Dispozitive de învățare standard. În vigoare din mai 2021: Îmbunătățire la specificațiile pentru UR10e, constând în mărirea sarcinii utile maxime la 12,5kg. |
|
Model: |
Roboții e-Series cu controlere OEM de CA sau CC, inclusiv următoarele: UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC |
| Număr de serie: |
Începând cu XY 235000000 și mai mare an e-Series 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (10 kg), 1=UR12e, 2=UR10e (12,5 kg), 6=UR16e - numărătoare secvențială, reîncepe de la 0 în fiecare an |
| Incorporare: | Roboții Universal Robots e-Series OEM (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e și UR16e) trebuie să fie puși în funcțiune numai după ce sunt integrați într-o mașină completă finală (celulă sau aplicație robot), care este conformă cu prevederile Directivei pentru mașini-unelte și alte Directive aplicabile. |
|
S-a declarat că produsele de mai sus, cu tot ce cuprinde pachetul, sunt conforme cu următoarele Directive, așa cum este detaliat mai jos: Când această mașină parțial terminată este integrată și devine o mașină completă, integratorul răspunde de mașina completă care îndeplinește toate Directivele aplicabile, aplicând marcajul CE și furnizând Declarația de conformitate (DOC). |
|
|
I. Directiva pentru mașini-unelte 2006/42/CE |
Următoarele cerințe esențiale au fost îndeplinite: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 cu 3PE TP, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, Anexa VI. Se declară că documentața tehnică relevantă a fost compilată conform Părții B a Anexei VII a Directivei pentru mașini-unelte. |
|
II. Directiva 2014/35/UE pentru joasă tensiune |
Consultați LVD și standardele armonizate folosite mai jos. |
|
Consultați standardele armonizate folosite la care se face referință în Articolul 7(2) din Directivele MD și LV, precum și în Articolul 6 din Directiva EMC: |
||
|
(I) EN ISO 13732-1:2008, după caz |
(I) (II) EN 60204-1:2018, după caz |
(II) EN 60664-1:2007 (II) EN 61140:2002/ A1:2006 |
|
Consultați celelalte standarde și specificații tehnice folosite: |
||
|
(I) ISO 9409-1:2004 |
(II) EN 60320-1:2021 |
IEC 61784-3:2010 [SIL2] |
| Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va transmite informații relevante cu privire la echipamentele tehnice parțial finalizate ca răspuns la o cerere motivată din partea autorităților naționale. | ||
| Aprobarea sistemului complet de asigurare a calității de către organismul notificat Bureau Veritas: certificat ISO 9001 #DK015892 și certificat ISO 45001 #DK015891. | ||