Posição predefinida de Colocar em Caixa

Descrição

Foi adicionada uma posição predefinida à interface do utilizador em PolyScope 5. Isto substitui o programa colocar na caixa anterior.

Colocar na caixa pode ser usar para mover o robô para uma posição compacta adequada para transporte. A sequência colocar na caixa consiste num movimento inicial para a posição Zero, seguido de um movimento para a posição colocar na caixa.

Colocar na caixa

É desta forma que encontra a posição predefinida: 

  1. Toque no ícone Instalação do menu superior.

  2. Selecione Início no menu pendente Geral.

  3. Toque no botão "Colocar na caixa" da interface do utilizador.

O robô iniciará a sequência. Quando a sequência estiver concluída, o robô está pronto para ser colocado na embalagem oficial.