MODBUS
| Recarregar |
Pressione este botão para atualizar todas as ligações MODBUS. A atualização desconecta todas as unidades modbus e as conecta novamente. Todas as estatísticas estão limpas.
|
| Adicionar unidade |
Pressione este botão para adicionar uma nova unidade MODBUS.
|
| Eliminar unidade |
Pressione este botão para excluir a unidade MODBUS e todos os sinais nessa unidade.
|
| Definir IP da unidade |
Aqui é mostrado o endereço IP da unidade MODBUS. Pressione o botão para alterá-lo.
|
| Adicionar sinal |
Pressione este botão para adicionar um sinal à unidade MODBUS correspondente.
|
| Eliminar sinal |
Pressione este botão para excluir um sinal MODBUS da unidade MODBUS correspondente.
|
| Definir endereço do sinal |
Este campo mostra o endereço no servidor MODBUS remoto. Use o teclado no ecrã para escolher um endereço diferente. Endereços válidos dependem do fabricante e da configuração da unidade MODBUS remota.
|
| Definir nome do sinal |
Usando o teclado virtual, o utilizador pode dar um nome ao sinal. Este nome é usado quando o sinal é usado em programas.
|
| Valor do sinal |
Aqui, o valor atual do sinal é mostrado. Para sinais de registro, o valor é expresso como um número inteiro sem sinal. Para sinais de saída, o valor de sinal desejado pode ser definido usando o botão. Novamente, para uma saída de registro, o valor a ser gravado na unidade deve ser fornecido como um número inteiro sem sinal.
|
| Status de conectividade do sinal |
Este ícone mostra se o sinal pode ser lido/gravado corretamente (verde) ou se a unidade responde de forma inesperada ou não está acessível (cinza). Se uma resposta de exceção MODBUS for recebida, o código de resposta será exibido. As respostas de Exceção MODBUS-TCP são:
|
| Mostrar opções avançadas |
Esta caixa de seleção mostra/oculta as opções avançadas para cada sinal.
|
| Opções Avançadas |
Todos os contadores contam até 65535 e, em seguida, voltam a 0.
|