OEM Control Box Especificações

Especificações técnicas

Especificações
 
OEM Control Box tamanho (L  x A x P) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail tamanho (L  x A x P) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*raio de curvatura da extensão do cabo OEM AC FlexTail 25 mm

OEM Control Box peso

AC: 4.7 kg (10.4 lbs)
DC: 4,3 kg (9,48 libras)
*OEM AC FlexTail peso AC: 5,2  kg (11,5  lbs)

Portas de E/S da Caixa de controlo OEM

16 entradas digitais, 16 saídas digitais, 2 entradas analógicas, 2 saídas analógicas

Fonte de alimentação de E/S da Caixa de controlo OEM

24 V, máx. 2 A

 

* As dimensões diferem ligeiramente para OEM AC FlexTail. Não há diferença na funcionalidade entre os dois tipos de Caixa de Controlo OEM.

Especificações elétricas

Variante AC
Propriedade Mín. Típico Máx. Unidade
Voltagem de Entrada 90 100–240 264 VAC
Fusível de rede externa (@ 90-200V) 15 - 16 A
Fusível de rede externa (@ 200-265V) 8 - 16 A
Frequência de entrada 47 - 440 Hz
Consumo de energia em stand-by - - <1.5 W
Tensão de espera     5 V

 

Variante DC

Propriedade

Mín.

Típico

Máx.

Unidade

Tensão de entrada

19

24–48

72

VDC

Energia de standby

-

-

<7

W

Fusível externo - - 100 A
Corrente de arranque (200) - - 400 A

 

Unidade de Controlo de Dissipação de Calor

 

Tipo de Robô

Máx. Dissipação de Calor

UR20 e UR30 350 W
UR16e e UR10e 130 W
UR5e e UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Desenhos dimensionais [mm]

 

 

Desenhos dimensionais [mm] OEM AC FlexTail