Cabo de Robô

Descrição

Esta secção enumera os cabos para robôs da série e‑e alerta para os riscos da seleção inadequada de cabos e da utilização de cabos incompatíveis.

 

 
Avisos

 

    A realização da instalação e/ou manutenção de equipamento ligado a uma fonte de alimentação pode resultar em ferimentos ou morte por choque elétrico.

  • Desligue o equipamento da fonte de alimentação antes de efetuar tarefas de instalação ou manutenção.

    A seleção, utilização ou ligações inadequadas dos cabos podem resultar na perda de alimentação do braço do robô.

  • Não prolongue a ligação unindo mais do que um cabo entre a caixa de controlo e o robô.

    Ligar o cabo da flange de base diretamente a qualquer caixa de controlo pode resultar em danos no equipamento e na propriedade.

  • Não ligue o cabo da flange da base à sua caixa de controlo.

  • Utilize sempre um cabo de robô UR para ligar a flange de base à sua caixa de controlo.

    A não utilização do robô segundo o fim a que se destina pode levar a situações perigosas.

  • Leia e siga as recomendações para a utilização prevista e as especificações fornecidas no manual do utilizador.

 

 
Item 200145 200146 165100 165101 166100 166101
Tipo de cabo Padrão (preto)

Alta flexibilidade

(azul)

Comprimento 1m 2m 6m 12m 6 m 12m
Material PVC PUR
Diameter 12.1mm 13.4mm
Torção n/a ±30°/m
Velocidade máx. n/a 120 m/min
Aceleração máxima n/a 10 m/s²
Tensão de tração máxima estática 7N/mm² 50N/mm²
dinâmica 10,3 N/mm² 20N/mm²
Curvatura raio 7 x d (instalação estática)

4 x d (instalação estática)

8 x d (instalação dinâmica)

ciclos n/a

5Mil

a 8 x d

Ciclos de ligação 500