Ethernet/IP

Descrição

EtherNet/IP é um protocolo de rede que permite a ligação do robô a um dispositivo scanner industrial EtherNet/IP. Se a ligação estiver ativada, poderá selecionar a ação que ocorre quando um programa perde a ligação ao dispositivo scanner EtherNet/IP.

 

Ativar Ethernet/IP

 

É assim que se ativa a função Ethernet/IP no PolyScope X.

  1. No canto superior esquerdo do ecrã, toque no menu Hambúrguer.

  2. Toque em Definições.

  3. No menu à esquerda, em Segurança, toque em Serviços.

  4. Digite a palavra-passe de administrador.

  5. Toque no botão do Adaptador Ethernet/IP para alternar a ligação.

 

Utilizar Ethernet/IP

É assim que encontra as funções de Ethernet/IP no PolyScope X:

 

No cabeçalho esquerdo do PolyScope X.

  1. Toque no ícone Aplicação.

  2. Em Comunicação, selecione Ethernet/IP no menu à esquerda.

Selecione a ação relevante da lista:

Ignorar

PolyScope X ignora a perda de ligação EtherNet/IP e o programa principal continua a ser executado.

Pausa

PolyScope X pausa o programa principal. O programa retoma de onde parou.

Parar

PolyScope X para o programa principal.

 

No canto superior direito deste ecrã, pode ver o estado de Ethernet/IP.

Ligado

O robô está ligado ao scanner Ethernet/IP.

Sem scanner

O dispositivo Ethernet/IP está em funcionamento, mas nenhum scanner está ligado ao robô via Ethernet/IP.

Desativado

O dispositivo Ethernet/IP não está ativado.

 

Suporte para diagnóstico via Ethernet

Foi adicionado um recurso para ativar o diagnóstico da rede Ethernet. Quando esta opção estiver ativada, o tráfego entre o adaptador Ethernet/IP do robô e o scanner Ethernet/IP será recolhido num ficheiro pcap. Os dados recolhidos estão disponíveis como parte do ficheiro de suporte.