Mover o robô com o Teach Pendant 3PE
| Descrição |
O Freedrive permite que o braço do robô seja puxado manualmente para as posições desejadas Para a maioria dos tamanhos de robôs, a forma mais comum de ativar o Freedrive é premir o botão Freedrive no Teach Pendant. Nas secções seguintes são descritas mais formas de ativar e utilizar o Freedrive. No Freedrive, as articulações do braço do robô movem-se com pouca resistência porque os travões estão soltos. A resistência aumenta à medida que o braço do robô no Freedrive se aproxima de um limite ou plano predefinido. Isto faz com que puxar o robô para a posição seja pesado. Podem ocorrer ferimentos no pessoal devido a movimentos inesperados.
|
| Ativar o Freedrive |
Você pode habilitar a Condução livre das seguintes formas:
Ativar o Freedrive enquanto move o braço do robô pode causar desvios e avarias.
|
| Teach Pendant 3PE |
Para utilizar o botão 3PE TP para libertar o braço do robô:
Agora, mantendo a pressão ligeira, pode puxar o braço do robô para a posição pretendida.
|
| Operação reversa |
Durante a inicialização do braço robótico, pequenas vibrações podem ser observadas quando os freios do robô são liberados. Em algumas situações, como quando o robô está próximo de uma colisão, estas vibrações não são desejáveis. Utilize o Backdrive para forçar articulações específicas para uma posição desejada sem libertar todos os travões do braço do robô.
|
| Heavy Freedrive |
Se o braço do robô estiver ligado e os travões estiverem desativados, as articulações podem ser movidas pela força. A força necessária para iniciar o movimento depende dos limites de força especificados nas definições de segurança.
|