Cabo de Robô

Descrição

Esta secção enumera os cabos do robô (Undefined variable: prod-ur-series.name) e alerta para os riscos da seleção inadequada de cabos e da utilização de cabos incompatíveis.

 

 

    The "Standard (black)" and "High flex e-Series (blue)" cables are not compatible with UR20 and UR30 robots.

  • Não utilize um cabo e-Series para ligar um braço de robô UR20 ou UR30.

  • Always use the High flex cable that is compatible with UR20 and UR30 robot arms.

    A realização da instalação e/ou manutenção de equipamento ligado a uma fonte de alimentação pode resultar em ferimentos ou morte por choque elétrico.

  • Desligue o equipamento da fonte de alimentação antes de efetuar tarefas de instalação ou manutenção.

    Improper cable selection, usage, or connections can result in loss of power to the robot arm.

  • The maximum robot cable connection from the robot arm to the Control Box is 12 meter.

  • Is possible to extend a 6 meter High flex cable with a single 3 meter High flex cable .

  • Do not extend any other cable combination other than the one above.

    Ligar o cabo da flange de base diretamente a qualquer caixa de controlo pode resultar em danos no equipamento e na propriedade.

  • Não ligue o cabo da flange da base à sua caixa de controlo.

  • Utilize sempre um cabo de robô UR para ligar a flange de base à sua caixa de controlo.

    A não utilização do robô segundo o fim a que se destina pode levar a situações perigosas.

  • Leia e siga as recomendações para a utilização prevista e as especificações fornecidas no manual do utilizador.

 

 
Tipo de cabo Item Comprimento Mat. Diâ. Torção Velocidade máx. Max acceleration Max tensile strain Bend Mating cycles
  estática dinâmica raio ciclos  
High flex (blue) 201235 3m PUR 14.6mm ±30°/m 120 m/min 10 m/s² 50N/mm² 20N/mm²

4 x d (static install)

8 x d (dynamic install)

5Mil

at 8 x d

500
200113 6m
200114 12m