MODBUS
| Adicionar sinal |
Pode personalizar um nome de sinal quando adiciona um sinal. Selecione o tipo de sinal, a direção do sinal e especifique a frequência, o tempo limite e outras definições avançadas. O sinal pode utilizar um único endereço ou vários endereços.
|
| Origem do sinal |
As configurações da origem de sinal Modbus podem ser editadas e apagadas. Toque no botão Config para editar e toque no ícone da lata de lixo para apagar.
|
| Programação |
Tal como outros sinais de entrada, os sinais Modbus podem ser monitorizados. No Programa, no comando Esperar, selecione Entrada de Sinal em Tipo de Espera. Em seguida, escolha a origem Modbus, o sinal de entrada específico e o estado a aguardar. Intervalos de endereços não podem ser usados em expressões lógicas. O programa pode usar apenas um único endereço, mesmo que faça parte de um intervalo.
Um sinal de saída Modbus pode ser configurado através do comando Set (Definir).
|