Używanie zawiesia okrągłego

Opis

Zawiesie okrągłe jest dostarczane przez UR z robotami UR Series.

Według producenta zawiesie okrągłe spełnia następujące normy:

  • EN 1492-1 :2000+A1 :2008 Zawiesia tekstylne — Bezpieczeństwo — Część 1: Zawiesia pasowe płaskie tkane z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia.

  • EN 1492-2 :2000+A1 :2008 Zawiesia tekstylne — Bezpieczeństwo — Część 2: Zawiesia o obwodzie zamkniętym z włókien syntetycznych, ogólnego przeznaczenia.

 

Używanie zawiesi okrągłych bez kontroli może doprowadzić do urazu.

  • Zawiesie należy sprawdzić przed i po każdym użyciu.

  • Jeśli jest to możliwe, zawiesie należy sprawdzić podczas użytkowania.

 

Używanie uszkodzonego zawiesia okrągłego może skutkować urazem.

  • Przed każdym użyciem należy dokładnie obejrzeć zawiesie.

  • Nie wolno używać zawiesia, jeśli jest pęknięte, rozdarte lub szwy są luźne.

  • Nie wolno używać zawiesia, jeśli występują oznaki uszkodzenia termicznego.

 

Nieprawidłowe przechowywanie i/lub przenoszenie może spowodować uszkodzenie zawiesia okrągłego.

  • Trzymać zawiesie z dala od kwasów i zasad.

  • Chronić zawiesie przed ostrymi krawędziami i tarciem.

  • Nie wiązać węzła w zawiesiu.

 

W danym regionie mogą obowiązywać specjalne przepisy dotyczące kontrolowania urządzeń podnoszących.

  • Należy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących kontroli urządzeń podnoszących.

  • Należy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących częstotliwości kontroli urządzeń podnoszących.

Tabela
  Opis zawiesia okrągłego
Element Zawiesie okrągłe 1T x 1M/2M    
Kolor Fioletowy (zgodnie z EN 1492-2)    
Materiał Poliester    
Współczynnik WLL 1,0 (1000 KG) Podnośnik prosty

0,8 (800 KG) Pętla zaciskowa