MODBUS
| Odśwież |
Naciśnij ten przycisk, aby odświeżyć wszystkie połączenia MODBUS. Odświeżanie odłącza wszystkie jednostki modbus i ponownie je łączy. Wszystkie statystyki są wyczyszczone.
|
| Dodaj jednostkę |
Naciśnij ten przycisk, aby dodać nową jednostkę MODBUS.
|
| Usuń jednostkę |
Naciśnij ten przycisk, aby usunąć jednostkę MODBUS i wszystkie sygnały na tej jednostce.
|
| Ustaw IP jednostki |
Tutaj wyświetlany jest adres IP jednostki MODBUS. Naciśnij przycisk, aby go zmienić.
|
| Dodaj sygnał |
Naciśnij ten przycisk, aby dodać sygnał do odpowiedniej jednostki MODBUS.
|
| Usuń sygnał |
Naciśnij ten przycisk, aby usunąć sygnał MODBUS z odpowiedniej jednostki MODBUS.
|
| Ustaw adres sygnału |
To pole pokazuje adres na zdalnym serwerze MODBUS. Użyj klawiatury ekranowej, aby wybrać inny adres. Prawidłowe adresy zależą od producenta i konfiguracji zdalnego modułu MODBUS.
|
| Ustaw nazwę sygnału |
Za pomocą klawiatury ekranowej użytkownik może nadać sygnałowi nazwę. Ta nazwa jest używana, gdy sygnał jest używany w programach.
|
| Wartość sygnału |
Tutaj wyświetlana jest aktualna wartość sygnału. Dla sygnałów rejestru wartość jest wyrażona jako liczba całkowita bez znaku. W przypadku sygnałów wyjściowych żądaną wartość sygnału można ustawić za pomocą przycisku. Ponownie, dla wyjścia rejestru, wartość do zapisu w jednostce musi być podana jako liczba całkowita bez znaku.
|
| Status łączności sygnału |
Ta ikona pokazuje, czy sygnał może być prawidłowo odczytany/zapisany (zielony), czy też urządzenie reaguje nieoczekiwanie lub nie jest osiągalne (szary). Jeśli otrzymano odpowiedź na wyjątek MODBUS , wyświetlany jest kod odpowiedzi. Odpowiedzi na wyjątki MODBUS-TCP to:
|
| Pokaż opcje zaawansowane |
To pole wyboru pokazuje/ukrywa zaawansowane opcje dla każdego sygnału.
|
| Opcje zaawansowane |
Wszystkie liczniki liczą do 65535, a następnie zawijają się z powrotem do 0.
|