OEM Control Box Dane techniczne

Parametry techniczne

Dane techniczne
 
Rozmiar OEM Control Box (S x W x G) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*Rozmiar OEM AC FlexTail (S x W x G) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*Promień zagięcia przedłużenia kabla OEM AC FlexTail 25 mm

Masa OEM Control Box

AC: 4,7 kg (10,4 lb)
DC: 4,3 kg (9,48 funta)
*Masa OEM AC FlexTail AC: 5,2 kg (11,5 lb)

Porty we/wy skrzynki sterowniczej OEM Control Box

16 wejść cyfrowych, 16 wyjść cyfrowych, 2 wejścia analogowe, 2 wyjścia analogowe

Zasilacz skrzynki sterowniczej OEM Control Box

24 V, maks. 2 A

 

* Wymiary OEM AC FlexTail nieznacznie się różnią. Nie ma różnicy funkcjonalności między tymi dwoma typami skrzynki sterowniczej OEM Control Box.

Specyfikacje elektryczne

Wariant AC
Właściwość Min. Typowe Maks. Jednostka
Napięcie wejściowe 90 100 - 240 264 VAC
Zewnętrzny bezpiecznik sieciowy (przy 90–200 V) 15 - 16 A
Zewnętrzny bezpiecznik sieciowy (przy 200–265 V) 8 - 16 A
Częstotliwość wejściowa 47 - 440 Hz
Moc w stanie gotowości - - <1,5 W
Napięcie w stanie gotowości     5 V

 

Wariant DC

Właściwość

Min.

Typowe

Maks.

Jednostka

Napięcie wejściowe

19

24 - 48

72

V DC

Moc w stanie gotowości

-

-

<7

W

Bezpiecznik zewnętrzny - - 100 A
Początkowy prąd rozruchowy (200) - - 400 A

 

Rozpraszanie ciepła jednostki sterującej

 

Typ robota

Maks. Rozpraszanie ciepła

UR20 & UR30 350 W
UR16e & UR10e 130 W
UR5e & UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Rysunki wymiarowe [mm]

 

 

Rysunki wymiarowe [mm] OEM AC FlexTail