Sprzęt

Opis

Sekcja Sprzęt pozwala użytkownikom wybrać typ sterownika uczenia (TP) podłączonego do robota. Dostępne są następujące opcje:

  • 3PE włączony. Sterownik uczenia z 3-pozycyjnym urządzeniem zezwalającym (TP z 3PE)

  • Brak. Umożliwia to bezpieczne zasilanie robota bez sterownika uczenia podłączonego do skrzynki sterowniczej.

Ze względów bezpieczeństwa robot się nie uruchomi, jeśli wybór nie będzie zgodny z podłączonym sprzętem.

 

 

Przeznaczenie opcji Brak

Opcja Brak obsługuje konfiguracje, w których sterownik uczenia nie jest wymagany lub fizycznie obecny, co umożliwia sprawniejsze i elastyczniejsze wdrażanie, zwłaszcza w środowisku zautomatyzowanym lub zdalnie sterowanym.

Daje to użytkownikom trzy kluczowe korzyści:

  • Obsługuje konfiguracje niekierowane, w których nie używa się sterownika uczenia.

  • Upraszcza wymagania sprzętowe konfiguracji minimalnych.

  • Poprawia elastyczność uruchamiania, usuwając zależność od obecności sterownika uczenia.

 

Aby przejść do opcji Brak
  1. Dotknij opcji Sprzęt w lewym panelu ekranu aplikacji Bezpieczeństwo.

  2. Odblokuj ekran główny w prawej górnej części, wprowadź hasło bezpieczeństwa i wybierz opcję Potwierdź.

  3. W środkowym panelu dotknij pola Sterownik uczenia i wybierz opcję Brak.

     

 

  1. Dotknij przycisku Zastosuj obok przycisku Zablokuj na ekranie głównym.

  2. Dotknij opcji Zastosuj i uruchom ponownie w oknie wyskakującym Zastosuj konfigurację bezpieczeństwa.

  3. Zostanie wyświetlony ekran wyskakujący Potwierdzenie zastosowanej konfiguracji bezpieczeństwa, na którym można wybrać opcję Cofnij albo Potwierdzić konfigurację.