Kabel robota

Opis

W tej sekcji wymieniono (Undefined variable: prod-ur-series.name) kable do robotów oraz ostrzegano przed niewłaściwym doborem kabli i używaniem kabli niekompatybilnych.

 

 

 

    Kable „Standard (czarne)” i „High flex e-Series (niebieskie)” nie są kompatybilne z robotami UR20 i UR30.

  • Nie wolno używać kabla e-Series do podłączenia ramienia robota UR20 lub UR30.

  • Należy zawsze używać kabla High Flex, który jest kompatybilny z ramionami robotów UR20 i UR30.

    Wykonywanie instalacji i/lub konserwacji urządzeń podłączonych do źródła zasilania może doprowadzić do urazu lub śmierci wskutek porażenia prądem elektrycznym.

  • Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych lub konserwacyjnych należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

    Niewłaściwy dobór kabli, ich użytkowanie lub podłączenie może spowodować utratę zasilania ramienia robota.

  • Maksymalna długość przewodu łączącego ramię robota z skrzynką sterowniczą wynosi 12 metrów.

  • Czy można przedłużyć kabel High Flex o długości 6 metrów za pomocą pojedynczego kabla High Flex o długości 3 metrów?

  • Nie należy stosować żadnych innych kombinacji kabli niż ta przedstawiona powyżej.

    Podłączenie kabla kołnierza podstawy bezpośrednio do dowolnej skrzynki sterowniczej może skutkować uszkodzeniem sprzętu i stratami materialnymi.

  • Nie wolno podłączać kabla kołnierza podstawy do skrzynki sterowniczej.

  • Do podłączenia kołnierza podstawy do skrzynki sterowniczej należy zawsze używać kabla robota UR.

    Używanie robota niezgodnie z przeznaczeniem może skutkować niebezpiecznymi sytuacjami.

  • Przeczytaj podręcznik użytkownika i postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz specyfikacjami zawartymi w podręczniku.

 

 

 

Typ kabla Element Długość Materiał Śr. Skręcanie Maks. prędkość Maksymalne przyspieszenie Maksymalne odkształcenie przy rozciąganiu Zgięcie Cykle łączenia
  statyczny dynamiczny promień cykle  
Wysoka elastyczność (niebieski) 201235 3 m PUR 14,6 mm ±30°/m 120 m/min 10 m/s² 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (instalacja statyczna)

8 x d (instalacja dynamiczna)

5 milionów

w formacie 8 x d

500
200113 6 m
200114 12 m