Przesuwanie robota za pomocą Sterownika uczenia 3PE
| Opis |
Ruch swobodny pozwala ręcznie przyciągnąć ramię robota do żądanych pozycji. W przypadku większości rozmiarów robotów najbardziej typowym sposobem włączania Ruchu swobodnego jest naciśnięcie przycisku Ruch swobodny na Sterowniku uczenia. Inne sposoby włączania i korzystania z Ruchu swobodnego opisano w następujących sekcjach. W Ruchu swobodnym przeguby ramienia robota poruszają się z niewielkim oporem, ponieważ hamulce są zwolnione. Opór wzrasta, gdy ramię robota w Ruchu swobodnym zbliża się do wstępnie zdefiniowanego limitu lub płaszczyzny. To sprawia, że przeciąganie ramienia robota na pozycję jest dosyć ciężkie. Nieoczekiwany ruch może skutkować obrażeniami cielesnymi personelu.
|
| Włączanie funkcji Ruch wstecz |
Tryb swobodnego ruchu można włączyć w następujące sposoby:
Włączenie trybu ruchu swobodnego podczas poruszania ramieniem robota może spowodować jego dryf i błędy.
|
| Sterownik uczenia 3PE |
Aby użyć przycisku 3PE sterownika uczenia do wykonania ramieniem robota ruchu swobodnego:
Teraz można ustawić ramię robota w żądanej pozycji, utrzymując lekkie naciśnięcie.
|
| Jazda wstecz |
Podczas inicjalizacji ramienia robota mogą występować nieznaczne wibracje po zwolnieniu hamulców. W niektórych sytuacjach, na przykład gdy robot jest bliski kolizji, drgania te są niepożądane. Ruch wstecz służy do wymuszania żądanej pozycji określonych przegubów bez zwalniania wszystkich hamulców w ramieniu robota.
|
| Heavy ruch swobodny |
Jeśli ramię robota jest włączone, a hamulce zwolnione, przeguby można poruszać siłą. Siła wymagana do zainicjowania ruchu zależy od limitów siły określonych w ustawieniach bezpieczeństwa.
|