Ethernet/IP

Opis

EtherNet/IP jest protokołem sieciowym, który umożliwia podłączenie robota do przemysłowego urządzenia skanującego w sieci EtherNet/IP. Jeśli połączenie jest włączone, można wybrać działanie, które nastąpi, gdy program utraci połączenie z urządzeniem skanującym w sieci EtherNet/IP.

 

Włączenie protokołu Ethernet/IP

 

W celu włączenia funkcji Ethernet/IP z poziomu ekranu PolyScope X należy:

  1. W prawym górnym rogu ekranu dotknij ikonę menu Hamburger, a następnie Ustawienia.

  2. W menu po lewej stronie, w sekcji Bezpieczeństwo wybierz Usługi.

  3. Dotknij przycisku Profinet, aby włączyć Profinet.

 

Korzystanie z funkcji Ethernet/IP

Aby wyszukać funkcje Ethernet/IP w interfejsie PolyScope X:

 

W lewym nagłówku PolyScope X:

  1. Dotknij ikony Aplikacja.

  2. Wybierz odpowiednie działanie z listy.

Ignoruj

Interfejs PolyScope X ignoruje utratę połączenia EtherNet/IP i wykonywanie programu jest kontynuowane.

Wstrzymaj

PolyScope X wstrzymuje bieżący program. Program wznawia się od miejsca, w którym się zatrzymał.

Stop

PolyScope X zatrzymuje bieżący program.

 

Stan Ethernet/IP jest widoczny w prawym górnym rogu tego ekranu.

Połączono

Robot jest podłączony do urządzenia skanującego Ethernet/IP.

Brak skanera

Funkcja Ethernet/IP jest aktywna, ale żadne urządzenie nie jest podłączone do robota za pośrednictwem Ethernet/IP.

Wyłączone

Funkcja Ethernet/IP jest wyłączona.