Bruk av rundslynge

Beskrivelse

Rundslyngen er levert av UR som en del av robotene i UR Series.

I følge produsenten oppfyller rundslyngen følgende standarder:

  • EN 1492-1:2000+A1:2008 Tekstilstropper – Sikkerhet – Flatvevde båndslynger laget kunstige fibre for generell bruk.

  • EN 1492-2:2000+A1:2008 Tekstilstropper – Sikkerhet – Rundslynger laget av kunstige fibre for generell bruk.

 

Bruk av rundslynge uten inspeksjon kan føre til personskade.

  • Inspiser slyngen før og etter hver bruk.

  • Inspiser slyngen under bruk hvis mulig.

 

Bruk av en skadet rundslynge kan føre til personskade.

  • Inspiser slyngen nøye visuelt før hver bruk.

  • Bruk ikke slyngen hvis den er sprukket, slitt eller hvis sømmen er løs.

  • Bruk ikke slyngen hvis det er tegn på varmeskader.

 

Feil oppbevaring og/eller håndtering kan forårsake skade på rundslyngen.

  • Hold slyngen unna syrer og baser.

  • Beskytt slyngen mot skarpe kanter og friksjon.

  • Bind ikke en knute i løkken.

 

Det kan være spesifikke forskrifter for kontroll av løfteutstyr i ditt område.

  • Følg lokale forskrifter for inspeksjon av løfteutstyr.

  • Følg lokale forskrifter angående inspeksjonsfrekvens for løfteutstyr.

Tabell
  Beskrivelse av rundslynge
Element Rundslynge 1T x 1M/2M    
Farge Fiolett (i henhold til EN 1492-2)    
Materiale Polyester    
WLL-faktor 1,0 (1000 KG) Rett løft

0,8 (800 KG) Choke Hitch