Avhending og miljø

Beskrivelse

Universal Robots-roboter må bortskaffes i henhold til gjeldende nasjonale lover, forskrifter og standarder. dette ansvaret hviler på eieren av roboten.

 

UR-roboter er produsert i samsvar med begrenset bruk av miljøfarlige stoffer for å beskytte miljøet, som definert av EUs RoHS-direktiv 2011/65/EU. Hvis roboter (robotarm, kontrollboks, håndkontroll) returneres til Universal Robots Danmark, så ordnes deponeringen av Universal Robots A/S.

 

Deponeringsgebyret for UR-roboter som selges på det danske markedet er forhåndsbetalt til DPA-systemet av Universal Robots A/S. Importører i land som omfattes av det europeiske WEEE-direktivet 2012/19/EU må lage sin egen påmelding til det nasjonale WEEE-registeret i sitt land. Avgiften er vanligvis mindre enn 1€/robot.

 

Du finner en liste over nasjonale registre her: https://www.ewrn.org/national-registers.

Søk etter Global Compliance her: https://www.universal-robots.com/download.

 

Stoffer i UR-roboten

    Robotarm

    • Rør, baseflens, verktøymonteringsbrakett: anodert aluminium

    • Leddhus: pulverbelagt aluminium

    • Svarte båndtetningsringer: AEM-gummi

      • ekstra glidelåsring under svart bånd: formet svart plast

    • Endestykker/-lokk: PC/ASA-plast

    • Mindre mekaniske komponenter, f.eks. skruer, muttere, avstandsstykker (stål, messing og plast)

    • Trådbunter med kobbertråd og mindre mekaniske komponenter, f.eks. skruer, muttere, avstandsstykker (stål, messing og plast)

    Robotarmledd (intern)

    • Gir: Stål og fett (beskrevet i servicehåndboken)

    • Motorer: jernkjerne med kobbertråder

    • Trådbunter med kobbertråder, PCB-er, ulike elektroniske komponenter og mindre mekaniske komponenter

    • Leddpakninger og O-ringer inneholder en liten mengde PFAS, som er et stoff innenfor PTFE (vanligvis kjent som teflonTM).

    • Fett: syntetisk + mineralolje med et fortykningsmiddel av enten litiumkompleks såpe eller urea. Inneholder molybdenum.

      • Avhengig av modell og produksjonsdato kan fargen på fettet være gul, magenta, mørk rosa, rød, grønn.

      • Servicehåndboken beskriver håndtering av forholdsregler og Sikkerhetsdatablader om fett

    Kontrollboks

    • Kabinett (innkapsling): pulverbelagt stål

      • Standard kontrollboks

    • Aluminiumsplatehus (innvendig i kabinettet). Dette er også huset til OEM-kontrolleren.

      • Standard kontrollboks og OEM-kontroller.

    • Trådbunter med kobbertråder, PCB-er, ulike elektroniske komponenter, plastforbindelser og mindre mekaniske komponenter, f.eks. skruer, muttere, avstandsstykker (stål, messing og plast)

    • Et litiumbatteri er montert i en PCB. Se servicehåndboken for hvordan den skal fjernes.