Rengjøring av roboten

Hverdagslig rengjøring

Du kan tørke vekk støv/skitt/olje fra robotarmen ved å bruke en klut og et av de følgende rengjøringsmidlene: vann, 70 % isopropylalkohol, 10 % etanolalkohol eller 10 % nafta. I sjeldne tilfeller kan svært små mengder fett være synlig ved leddene. Dette påvirker ikke funksjonen, bruken eller levetiden til leddet.

Ytterligere rengjøring

På grunn av økt fokus på å rengjøre roboten anbefaler Universal Robots rengjøring ved bruk av 70 % isopropylalkohol.

  1. Tørk roboten med en hard mikrofiberklut og 70 % isopropylalkohol.
  2. La alkoholen (70 % isopropyl) hvile på roboten i fem minutter, og rengjør deretter roboten ved hjelp av en standard rengjøringsprosedyre.

IKKE BRUK NOEN BLEKEMIDLER. Ikke bruk blekemidler i noen utvannede rengjøringsløsninger.