OEM Control Box Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Spesifikasjoner
 
Størrelse til OEM Control Box (B x H x D) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*Størrelse til OEM AC FlexTail (B x H x D) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*Bøyeradius for OEM AC FlexTail-kabelforlengelse 25 mm

Vekt til OEM Control Box

AC: 4,7 kg (10,4 lbs)
DC: 4,3 kg (9,48 lbs)
*Vekt til OEM AC FlexTail AC: 5,2 kg (11,5 lbs)

OEM-kontrollboksens I/U-porter

16 digitale inn, 16 digitale ut, 2 analoge inn, 2 analoge ut

OEM-kontrollboksens I/U-strømkilde

24 V, maks. 2 A

 

* Målene er litt forskjellige for OEM AC FlexTail. Det er ingen forskjell i funksjonalitet mellom de to typene OEM-kontrollbokser.

Elektriske spesifikasjoner

AC Variant
Egenskap Min. Typisk Maks. Enhet
Inngangsspenning 90 100–240 264 VAC
Ekstern hovedsikring (@ 90–200 V) 15 - 16 A
Ekstern hovedsikring (@ 200–265 V) 8 - 16 A
Inngangsfrekvens 47 - 440 Hz
Strøm i standby-modus - - <1,5 W
Standbyspenning     5 V

 

DC-variant

Egenskap

Min.

Typisk

Maks.

Enhet

Inngangsspenning

19

24–48

72

VDC

Strøm i standby-modus

-

-

<7

W

Ekstern sikring - - 100 A
Inrush-strøm (200) - - 400 A

 

Kontrollenhetens varmespredning

 

Robottype

Maks. Varmespredning

UR20 & UR30 350 W
UR16e & UR10e 130 W
UR5e & UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Produkttegninger [mm]

 

 

Produkttegninger [mm] OEM AC FlexTail