Profinet

Beskrivelse

PROFINET-nettverksprotokollen aktiverer eller deaktiverer robotens tilkobling til en industriell PROFINET I/U-kontroller. Hvis forbindelsen er aktivert, kan du velge handlingen som forekommer når et program mister PROFINET I/U-kontrollerforbindelsen.

 

Aktiver PROFINET

Slik aktiverer du PROFINET-funksjonen i PolyScope X.

  1. Trykk på strekmenyen øverst til venstre på skjermen, og trykk så på innstillingene.

  2. I menyen til venstre, under sikkerhet, trykker du på Tjenester.

  3. Skriv inn administratorpassordet.

  4. Trykk på PROFINET-knappen for å slå PROFINET på.

 

Bruke PROFINET

Du finner PROFINET-funksjonene i PolyScope X slik:

 

I PolyScope X hovednavigasjon.

  1. Trykk på Applikasjon-ikonet.

  2. Under kommunikasjon, velg PROFINET fra venstre meny.

Velg den aktuelle handlingen fra listen:

Ignorer

PolyScope X ignorerer tapet av PROFITNET-tilkoblingen, og programmet fortsetter som normalt.

Pause

PolyScope X pauser hovedprogrammet. Programmet fortsetter der det stoppet.

Stopp

PolyScope X stopper hovedprogrammet.

 

 

Diagnostikk

Polyscope X har mulighet til å registrere nettverkstrafikk mellom robot og PROFINET I/U-kontroller. Dette kan brukes til diagnostikk ved problemer med tilkobling.

  • For å aktivere dette valget, trykk på knappen «Aktiver nettverksdiagnostikk» for å slå på.

Kommunikasjonsdata blir lagret i en .pcap-fil.

Filen er lagret i Support-filen i systembehandleren. Opptil 50 MB data kan registreres i diagnosene.

  1. Gå til Overskrift og se Systembehandling.

  2. Velg programmet du jobber med.

  3. Trykk på ikonet med tre vertikale prikker (kebab-ikon) og velg Eksporter.

  4. Velg kommunikasjonsdata i pcap-filen og Lagre.

  5. En popup-melding vises på hovedskjermen, og viser at du eksportert filen i programmet.

 

Ethernet-portstatus

Når PROFINET-enheten er aktivert, vil en ny virtuell ethernetport bli opprettet.

Konfigurasjon av virtuell ethernet-port viser informasjon om gjeldende konfigurerte IP-adresse, subnet-maske, gateway og MAC-adresse.

Merk at denne virtuelle porten er forskjellig fra porten konfigurert i innstillingene i Robot-nettverket.