Robotkabler

Beskrivelse

Denne delen viser robotkablene i e‑-serien og advarer mot feil valg av kabel og bruk av inkompatible kabler.

 

 
Advarsler

 

    Å utføre installasjon og/eller vedlikehold av utstyr som er tilkoblet en strømkilde kan føre til skade eller død på grunn av elektrisk støt.

  • Koble utstyret fra strømkilden før du utfører installasjons- eller vedlikeholdsoppgaver.

    Feil valg av kabel, feil bruk eller feil tilkoblinger kan føre til strømbrudd i robotarmen.

  • Ikke forleng tilkoblingen ved å koble sammen mer enn én kabel mellom kontrollboksen og roboten.

    Å koble baseflensekabelen direkte til en kontrollboks kan resultere i skader på utstyr og eiendom.

  • Ikke koble baseflensekabelen til kontrollboksen.

  • Bruk alltid en UR-robotkabel for å koble til baseflensen til kontrollboksen.

    Unnlatelse av å bruke roboten i henhold til tiltenkt bruk kan føre til farlige situasjoner.

  • Les og følg anbefalingene for tiltenkt bruk og spesifikasjonene som er angitt i brukerhåndboken.

 

 
Element 200145 200146 165100 165101 166100 166101
Kabeltype Standard (svart)

Høy fleksibilitet

(blå)

Lengde 1 m 2 m 6 m 12 m 6 N 12 m
Materiale PVC PUR
Diameter 12,1 mm 13,4 mm
Torsjon n/a ±30°/m
Maks. hastighet n/a 120 m/min
Maksimal akselerasjon n/a 10 m/s²
Maksimal strekkbelastning statisk 7 N/mm² 50 N/mm²
dynamisk 10,3 N/mm² 20 N/mm²
Bøy radius 7 x d (statisk installasjon)

4 x d (statisk installasjon)

8 x d (dynamisk installasjon)

sykluser n/a

5 millioner

ved 8 x d

Koblingssykluser 500