Sammenstillingserklæring
|
I. Maskindirektivet 2006/42/EF |
Følgende vesentlige krav er oppfylt: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.5.1, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, vedlegg VI. Det er erklært at den relevante tekniske dokumentasjonen er samlet inn i henhold til del B av anneks Vii i Maskindirektivet. | |
|
II. Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU |
Henviser til Lavspenningsdirektivet og de harmoniserte standardene som brukes nedenfor. | |
|
Referer til de brukte harmoniserte standardene, som referert til i artikkel 7(2) i MD- og LV-direktivene og artikkel 6 i EMC-direktivet: |
||
|
(I) EN ISO 13732-1:2008, der det er relevant |
(I) (II) EN 60204-1:2016, der det er relevant (II) EN IEC 60320-1:2021 |
(II) EN IEC 60664-1:2006 & 2020 (II) EN 61140:2002/A1:2006 |
|
Henvisning til andre tekniske standarder og spesifikasjoner som er brukt: |
||
|
(I) ISO 9409-1:2004 [Type 50-4-M6] |
|
|
| Produsenten eller dennes autoriserte representant skal oversende relevant informasjon om den delvis ferdigstilte maskinen som svar på en begrunnet forespørsel fra de nasjonale myndighetene. | ||
| Godkjenning av komplett kvalitetssikringssystem av det notifiserte organet Bureau Veritas: ISO 9001-sertifikat nr. DK015892 og ISO 45001-sertifikat nr. DK015891. | ||