Sammenstillingserklæring
| EU Sammenstillingserklæring (DOI) (i samsvar med 2006/42/EF vedlegg II B) | |
|---|---|
| Produsent |
Universal Robots A/S Energivej 51, DK-5260 Odense S Denmark |
| Person i gruppen med autorisasjon for å kompilere den tekniske filen |
David Brandt Technology Officer, R&D Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S Danmark |
| Beskrivelse og identifikasjon av delvis ferdigstilt(e) maskin(er) | |
|
Produkt og funksjon: |
Industriell robot med flerbruks multiaksemanipulator med OEM kontrollboks og med eller uten håndkontrol (med eller uten 3PE). Funksjonen avgjøres av den ferdigstilte maskinen (robotapplikasjon eller celle med endeeffektor, tiltenkt bruk og applikatorprogram). Siterte dokumenter nedenfor og denne erklæringen inkluderer: Effektivt f.o.m. oktober 2020: Håndkontroller som er treposisjonsaktiverende (3PE TP) og standard håndkontroller. Effektivt f.o.m. mai 2021: UR10e spesifikasjonsforbedring til 12,5 kg maksimal nyttelast. |
|
Modell : |
e-Series-roboter med enten AC- eller DC OEM-kontrollere, inkludert følgende: UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC |
| Serienummer: |
Fra XY 235000000 og høyere år e-Series 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (10 kg nyttelast), 1=UR12e, 2=UR10e (12,5 kg), 6=UR16e sekvensiell nummerering, som starter på 0 hvert år |
| Innlemmelse: | Universal Robots e-Series OEM-roboter (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e UR12e og UR16e) må kun settes i drift når de er integrert som en endelig ferdigstilt maskin (robotapplikasjon eller robotcelle), som oppfyller betingelsene i Maskindirektivet og andre gjeldende direktiver. |
|
Det erklæres at ovenstående produkter oppfyller, for det som leveres, følgende direktiver, som beskrevet nedenfor: Når denne delvis ferdigstilte maskinen integreres og blir en komplett maskin, er integratoren ansvarlig for at den komplette maskinen oppfyller alle gjeldende direktiver, for å påføre CE-merket og for å utstede samsvarserklæringen (Declaration of Conformity, DOC). |
|
|
I. Maskindirektivet 2006/42/EF |
Følgende essensielle krav er oppfylt: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 with 3PE TP, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, vedlegg VI. Det er erklært at den relevante tekniske dokumentasjonen er samlet inn i henhold til del B av anneks Vii i Maskindirektivet. |
|
II. Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU |
Henviser til Lavspenningsdirektivet og de harmoniserte standardene som brukes nedenfor. |
|
Referer til de brukte harmoniserte standardene, som referert til i artikkel 7(2) i MD- og LV-direktivene og artikkel 6 i EMC-direktivet: |
||
|
(I) EN ISO 13732-1:2008 som gjeldende |
(I) (II) EN 60204-1:2018 som gjeldende |
(II) EN 60664-1:2007 (II) EN 61140:2002/ A1:2006 |
|
Henviser til andre brukte tekniske standarder og spesifikasjoner: |
||
|
(I) ISO 9409-1:2004 |
(II) EN 60320-1:2021 |
IEC 61784-3:2010 [SIL2] |
| Produsenten, eller hans autoriserte representant, skal sende relevant informasjon om den delvis ferdigstilte maskinen som svar på en begrunnet forespørsel fra nasjonale myndigheter. | ||
| Godkjenning av fullstendig kvalitetssikringssystem av det meldte organet Bureau Veritas: ISO 9001-sertifikat #DK015892 og ISO 45001-sertifikat #DK015891. | ||