Robotkabel
| Beskrivelse | Denne delen inneholder en oversikt over robotkablene i UR-serien og advarer mot feil valg av kabel og bruk av inkompatible kabler. |
|
Kablene «Standard (svart)» og «High flex e-Series (blå)» er ikke kompatible med UR20- og UR30-roboter.
Å utføre installasjon og/eller vedlikehold av utstyr som er tilkoblet en strømkilde kan føre til skade eller død på grunn av elektrisk støt.
Feil valg, bruk eller tilkobling av kabler kan føre til strømbrudd i robotarmen.
Å koble baseflensekabelen direkte til en kontrollboks kan resultere i skader på utstyr og eiendom.
Unnlatelse av å bruke roboten i henhold til tiltenkt bruk kan føre til farlige situasjoner.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||