Tillatelser

Beskrivelse

Tilgang til skjermene Networking, URCap Management og Updating PolyScope X er begrenset som standard for å unngå uautoriserte endringer i systemet. Du kan endre tillatelsesinnstillingene for å gi tilgang til disse skjermene. Et administratorpassord er nødvendig for å få tilgang til tillatelsene.

 

Slik får du tilgang til tillatelser
  1. Gå inn på hamburgermenyen og velg Innstillinger.

  2. Gå til Sikkerhet og trykk på Tillatelser.

 

Flere systemtillatelser

Du kan også låse noen viktige skjermer/funksjoner med administratorpassordet. På Tillatelser-skjermen i Sikkerhet-seksjonen i Innstillinger-menyen er det mulig å spesifisere hvilke andre skjermer som skal beskyttes av administratorpassordet, og hvilke skjermer som skal være tilgjengelig for alle brukere. Følgende skjermer/funksjoner kan låses:

  • Nettverksinnstillinger

  • Oppdater innstillinger

  • URCaps-seksjon i systembehandleren

  • UR Connect

 

Slik aktiverer/deaktiverer du tillatelser
  1. Gå inn på Tillatelser som beskrevet tidligere. De beskyttede skjermene føres opp under Tillatelser.

  2. Skyv på/av-bryteren til På for å aktivere den ønskede skjermen.

  3. Skyv på/av-bryteren til Av for å deaktivere den ønskede skjermen.

Skjermen låses når bryteren er i Av-posisjon.