EtherNet/IP

Beschrijving

EtherNet/IP is een netwerkprotocol dat de verbinding van de robot met een industrieel EtherNet/IP-scannerapparaat mogelijk maakt.

Als de verbinding is ingeschakeld, kunt u de actie selecteren die optreedt wanneer een programma de EtherNet/IP Scanner-apparaatverbinding verliest.

Die acties zijn:

Geen
PolyScope negeert het verlies van de EtherNet/IP-verbinding en het programma blijft draaien.
Pauzeren
PolyScope pauzeert het huidige programma. Het programma wordt hervat vanaf de plek waar het is gestopt.
Stop

PolyScope stopt het huidige programma.