Transport

Beschrijving

Vervoer de robot enkel in de originele verpakking. Bewaar het verpakkingsmateriaal op een droge plek voor als u de robot later wilt verplaatsen.

Houd beide buizen van de robotarm tegelijkertijd vast, wanneer de robot uit zijn verpakking gehaald wordt naar de opstellingsruimte. Houd de robot op zijn plek tot alle montagebouten stevig zijn bevestigd aan de basis van de robot.

Til de regelkast op aan het handvat.

 

Onjuiste hijstechnieken of het gebruik van onjuiste hijsapparatuur kan tot letsel leiden.

  • Vermijd overbelasting van uw rug of andere lichaamsdelen bij het hijsen van de apparatuur.

  • Gebruik de juiste tilapparatuur.

  • Alle regionale en nationale richtlijnen voor tillen dienen in acht genomen te worden.

  • Zorg dat u de robot monteert conform de instructies in het hoofdstuk Mechanische interface.

 

Als de robot tijdens het transport is bevestigd aan een applicatie/ installatie van derden, raadpleeg dan het volgende:

  • Als u de robot zonder de originele verpakking vervoert, vervallen alle garanties van Universal Robots A/S.

  • Als de robot wordt vervoerd als onderdeel van een geprefabriceerde oplossing, stevig is gemonteerd en volledig voldoet aan de onderstaande aanbevelingen, wordt deze niet beschouwd als een inbreuk op de garantie.

Disclaimer

Universal Robots is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vervoer van de apparatuur.