Specificaties OEM Control Box

Technische specificaties

Specificaties
 
Afmetingen OEM Control Box (B x H x D) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*Afmetingen OEM AC FlexTail (B x H x D) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*Buigradius OEM AC FlexTail-kabelverlenging 25 mm

Gewicht OEM Control Box

AC: 4,7 kg (10,4 lbs)
DC: 4,3 kg (9,48 lbs)
*Gewicht OEM AC FlexTail AC: 5,2 kg (11,5 lbs)

I/O-poorten OEM Control Box

16 digitaal in, 16 digitaal uit, 2 analoog in, 2 analoog uit

I/O-voeding OEM Control Box

24 V, max. 2 A

 

* De afmetingen verschillen iets voor de OEM AC FlexTail. Er is geen verschil in functionaliteit tussen de twee soorten OEM Contol Box.

Elektrische specificaties

AC-variant
Eigenschap Min. Typisch Max. Eenheid
Ingangsspanning 90 100 - 240 264 VAC
Externe zekering (@ 90-200 V) 15 - 16 A
Externe zekering (@ 200-265 V) 8 - 16 A
Ingangsfrequentie 47 - 440 Hz
Stroomverbruik in stand-by - - <1,5 W
Stand-byspanning     5 V

 

DC-variant

Eigenschap

Min.

Typisch

Max.

Eenheid

Ingangsspanning

19

24 - 48

72

VDC

Stroomverbruik in stand-by

-

-

<7

W

Externe zekering - - 100 A
Inschakelstroom (200) - - 400 A

 

Warmteafvoer regeleenheid

 

Robottype

Max. Warmteafvoer

UR20 en UR30 350 W
UR16e en UR10e 130 W
UR5e en UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Maattekeningen [mm]

 

 

Maattekeningen [mm] OEM AC FlexTail