Ethernet/IP

Beschrijving

EtherNet/IP is een netwerkprotocol waarmee de robot kan worden verbonden met een industrieel EtherNet/IP-scanapparaat. Als de verbinding is gemaakt, kunt u de actie selecteren die moet worden uitgevoerd wanneer een programma de verbinding met het EtherNet/IP-scanapparaat verliest.

 

Ethernet/IP inschakelen

 

Zo schakelt u de Ethernet/IP-functie in PolyScope X in.

  1. Tik linksboven in het scherm op het hamburgermenu.

  2. Tik op Instellingen.

  3. Tik in het menu links op Services onder Beveiliging.

  4. Voer het beheerderswachtwoord in.

  5. Tik op de knop Ethernet/IP-adapter om de schakelaar in te schakelen.

 

Ethernet/IP gebruiken

Zo vindt u de Ethernet/IP-functies in PolyScope X:

 

In de linkerkop van PolyScope X.

  1. Tik op het pictogram Toepassing.

  2. Selecteer Ethernet/IP onder Communicatie in het menu links.

Selecteer de relevante actie in de lijst:

Negeren

PolyScope X negeert het verlies van de EtherNet/IP-verbinding en het hoofdprogramma gaat normaal verder.

Pauzeren

PolyScope X pauzeert het hoofdprogramma. Het programma wordt hervat vanaf de plek waar het is gestopt.

Stop

PolyScope X stopt het hoofdprogramma.

 

Rechtsboven in dit scheerm ziet u de Ethernet/IP-status.

Verbonden

De robot is verbonden met de Ethernet/IP-scanner.

Geen scanner

Ethernet/IP-apparaat is actief, maar er is geen scanner verbonden met de robot via Ethernet/IP.

Uitgeschakeld

Ethernet/IP-apparaat is niet ingeschakeld.

 

Ondersteuning voor Ethernet-diagnostiek

Er is een extra functie toegevoegd om Ethernet-netwerkdiagnostiek in te schakelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt het verkeer tussen de Ethernet/IP-adapter van de robot en de Ethernet/IP-scanner vastgelegd in een pcap-bestand. De verzamelde gegevens zijn beschikbaar als onderdeel van het ondersteuningsbestand.