Koppellimiet polsbeknelling

Beschrijving

Koppellimiet polsbeknelling is een instelling die de begrenzing van het maximale klemkoppel voor de polsgewrichten van de robot in- of uitschakelt. De begrenzing is standaard ingeschakeld. Deze veiligheidsfunctie beperkt hoeveel koppel de pols kan toepassen bij duwen.

 

Details koppellimiet polsbeknelling

Als dit is ingeschakeld, beperkt de robot het koppel in de polsgewrichten om beknelling tussen de pols, belasting en onderarm van de robot te voorkomen.

Als de instelling is ingeschakeld, definieert deze ook een niet-veiligheidsgeclassificeerde bovenlimiet voor de toegepaste koppelvensters van het basis-, schouder- en ellebooggewricht. Bij toepassingen met krachtregeling kunnen de haalbare contactkrachten aanzienlijk lager zijn dan de gespecificeerde krachten in de veiligheidsfuncties Krachtlimiet gereedschap en Krachtlimiet elleboog.

Als dit is uitgeschakeld, kan de robot een hogere duwkracht gebruiken met de polsgewrichten, bijvoorbeeld in krachtgecontroleerde toepassingen. Als de functie is uitgeschakeld, moeten de risico's van beknelling tussen de pols, belasting en onderarm van de robot op andere wijze worden tegengegaan.

Deze veiligheidsfunctie is standaard ingeschakeld op alle robots. In PolyScope X versie 10.12 en later is het mogelijk om deze veiligheidsfunctie uit te schakelen.

 

Koppellimiet polsbeknelling in- en uitschakelen

  1. Ga naar het tabblad Toepassing en selecteer Veiligheid.

  2. Tik onder Robotlimieten op Vermogen en kracht. Ontgrendel, voer het veiligheidswachtwoord in en bevestig.

  3. U kunt nu Limiet ingeschakeld of Limiet uitgeschakeld selecteren voor Normaal of Verminderd.

  4. Tik Toepassen om de veiligheidsconfiguratie toe te passen en het veiligheidssysteem opnieuw op te starten.

  5. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u de configuratie kunt herstellen of bevestigen.