Veiligheidsvlak met behulp van een kader
| Beschrijving |
Je kunt een bestaand kader gebruiken om een veiligheidsvlak te definiëren. Dit biedt een intuïtievere manier om vlakparameters te specificeren op basis van een vooraf gedefinieerde positie en rotatie (X, Y, Z, RX, RY, RZ). Selecteer het kader in het Kopieer kader vervolgkeuzemenu.
Het Kopieer kader vervolgkeuzemenu is te vinden in de parameters van een veiligheidsvlakdefinitie op het Vlakken scherm. Deze lijst bevat frames die gedefinieerd zijn in het scherm Frames. Wanneer je een kader selecteert, wordt dit gebruikt als definitie voor het veiligheidsvlak. Als u parameters voor offset, kanteling en rotatie opgeeft, worden deze toegepast op het geselecteerde kader (zie "Een veiligheidsvlak configureren"). Het resulterende veiligheidsvlak combineert alle parameters.
|
|
|
Zie het hoofdstuk "Kaders" in het Softwarehandboek. |
|
Een kader maken |
|
|
|
Selecteer referentiekader in veiligheidsvlak |
|
|
|
|
|
|
Een kader dat wordt gebruikt voor een veiligheidsvlak kan andersom zijn dan u zou verwachten. Als de robot zich aan de overtredende kant van het vlak bevindt, voeg dan een kanteling van 180 graden toe. Zie "Veiligheidsvlakken" voor beperkingen met betrekking tot vlakconfiguraties, beperkingen van de elleboogverbinding en beperkingen van de gereedschapsflens.
|