Robotkabels

Beschrijving

In dit gedeelte worden de (Undefined variable: prod-ur-series.name) robotkabels opgesomd en wordt gewaarschuwd voor een verkeerde kabelkeuze en het gebruik van incompatibele kabels.

 

 

 

    De kabels "Standard (zwart)" en "High flex e-Series (blauw)" zijn niet compatibel met UR20- en UR30-robots.

  • Gebruik geen e-Series-kabel om een UR20- of UR30-robotarm aan te sluiten.

  • Gebruik altijd de High Flex-kabel die compatibel is met de UR20- en UR30-robotarmen.

    Het uitvoeren van installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur die is aangesloten op een stroombron kan leiden tot letsel of overlijden door elektrische schokken.

  • Koppel de apparatuur los van de stroombron voordat u installatie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

    Een verkeerde keuze van kabels, onjuist gebruik of verkeerde aansluitingen kunnen leiden tot stroomuitval in de robotarm.

  • De maximale lengte van de robotkabel tussen de robotarm en de regelkast is 12 meter.

  • Is het mogelijk om een High Flex-kabel van 6 meter te verlengen met een enkele High Flex-kabel van 3 meter?

  • Gebruik geen andere kabelcombinatie dan de hierboven beschreven.

    Rechtstreekse aansluiting van de basisflenskabel op een regelkast kan schade aan apparatuur en eigendommen veroorzaken.

  • Sluit de basisflenskabel niet aan op uw regelkast.

  • Gebruik altijd een UR-robotkabel om de basisflens aan te sluiten op uw regelkast.

    Het niet gebruiken van de robot in overeenstemming met het beoogde gebruik kan tot gevaarlijke situaties leiden.

  • Lees en volg de aanbevelingen voor het beoogde gebruik en de specificaties in de gebruikershandleiding.

 

 

 

Kabeltype Item Lengte Mat. Dia. Torsie Max. snelheid Maximale versnelling Maximale trekrek Buigen Koppelingscyclusen
  statisch dynamisch radius cycli  
High flex (blauw) 201235 3 m PUR 14,6 mm ±30°/m 120 m/min 10 m/s² 50 N/mm² 20 N/mm²

4 x d (statische installatie)

8 x d (dynamische installatie)

5Mil

bij 8 x d

500
200113 6 m
200114 12 m