Profinet
| Beschrijving |
Het PROFINET-netwerkprotocol schakelt de verbinding van de robot met een industriƫle PROFINET-I/O-regelaar in of uit. Als de verbinding is ingeschakeld, kunt u de actie selecteren die optreedt wanneer een programma de PROFINET IO-Controller-verbinding verliest.
|
| PROFINET inschakelen |
Zo schakelt u de PROFINET-functie in PolyScope X in.
|
| PROFINET gebruiken |
Zoek de PROFINET-functies in PolyScope X:
In de hoofdnavigatie van PolyScope X.
Selecteer de relevante actie in de lijst:
|
| Diagnostiek |
Polyscope X heeft een optie om netwerkverkeer tussen Robot en de PROFINET I/O-controller op te nemen. Dit kan worden gebruikt voor diagnostiek in geval van verbindingsproblemen.
Communicatiegegevens worden opgeslagen in een .pcap-bestand. Het bestand wordt opgeslagen in Ondersteuningsbestand in Systeembeheer. Er kan tot 50 MB aan gegevens worden opgeslagen in de diagnostiek.
|
| Status van de ethernetpoort |
Als PROFINET-apparaat is ingeschakeld, wordt er een nieuwe virtuele ethernetpoort aangemaakt. De configuratie van de virtuele ethernetpoort toont informatie over het huidige geconfigureerde IP-adres, subnetmasker, gateway en MAC-adres. Deze virtuele poort wijkt af van de poort die is geconfigureerd in Robotnetwerkinstellingen.
|