Hardware

Beschrijving

Met het onderdeel Hardware kunnen gebruikers het type programmeereenheid (TP) selecteren dat op hun robot is aangesloten. Beschikbare opties zijn:

  • 3PE ingeschakeld. Programmeereenheid met inschakelapparaat met drie standen (3PE TP)

  • Geen. Hierdoor kan de robot veilig worden gestart zonder dat er een programmeereenheid is aangesloten op de regelkast.

Om veiligheidsredenen start de robot niet als de selectie niet de aangesloten hardware weerspiegelt.

 

 

Doel van de optie Geen

De optie Geen ondersteunt instellingen waarbij er geen programmeereenheid verplicht is of fysiek aanwezig is. Dit maakt meer gestroomlijnde en flexibele implementaties mogelijk, met name in geautomatiseerde of op afstand aangestuurde omgevingen.

Het geeft gebruikers drie belangrijke voordelen:

  • Ondersteunt configuraties zonder bedieningsinterface waarbij geen programmeereenheid wordt gebruikt.

  • Vereenvoudigt hardwarevereisten voor minimale configuraties.

  • Verbeter de opstartflexibiliteit door de afhankelijkheid van de aanwezigheid van een programmeereenheid weg te nemen.

 

Voor toegang tot Geen
  1. Tik op Hardware in het linkerpaneel van het scherm Veiligheidstoepassing.

  2. Ontgrendel het hoofdscherm in het paneel rechtsboven, voer uw veiligheidswachtwoord in en druk op Bevestigen.

  3. Tik in het middelste paneel op het veld Programmeereenheid en kies Geen.

     

 

  1. Tik op Toepassen naast de knop Vergrendelen in het hoofdscherm.

  2. Tik op Toepassen en opnieuw opstarten in de pop-up Veiligheidsonfiguratie toepassen.

  3. Het pop-upvenster Bevestiging van toegepaste veiligheidsconfiguratie wordt weergegeven. U kunt Terugdraaien of Configuratie bevestigen.