Eerste start
| Beschrijving |
De eerste start is de eerste reeks van acties die u na de montage met de robot kunt nemen. Deze initiële sequentie vereist het volgende:
|
|
Het niet controleren van de belasting en installatie voorafgaand aan het opstarten van de robotarm kan leiden tot letsel aan personeel en/of materiële schade.
Onjuiste belastings- en installatie-instellingen verhinderen een juiste werking van de robotarm en regelkast.
Het opstarten van de robot bij lagere temperaturen kan leiden tot lagere prestaties of stops als gevolg van temperatuurafhankelijke viscositeit van olie en vet.
|
De robot inschakelen
| Om de robot in te schakelen |
Door de robot in te schakelen, wordt de regelkast ingeschakeld en wordt het display op het scherm van de programmeereenheid geladen.
|
Het serienummer invoeren
| Het serienummer invoeren |
Wanneer de robot voor het eerst wordt geïnstalleerd, moet u het serienummer op de robotarm invoeren. Deze procedure is ook vereist wanneer u de software opnieuw installeert. Bijvoorbeeld wanneer u een software-update installeert. |
|
|
Het laden van het startscherm kan enkele minuten duren.
|
De robotarm starten
| Starten van de robot |
Door de robotarm te starten, wordt het remsysteem losgelaten, zodat u de robotarm kunt bewegen en PolyScope X kunt gebruiken.
|
Wanneer de status van de robotarm verandert van Inactief naar Normaal, worden de sensorgegevens gecontroleerd aan de hand van de geconfigureerde montage van de robotarm. Als de montage is geverifieerd, tik dan op START om door te gaan met het loslaten van alle gewrichtsremmen om de robotarm voor te bereiden op gebruik.
|
De robot uitschakelen
| Uitschakelen van de robotarm |
Onverwacht opstarten en/of bewegen kan leiden tot letsel.
U kunt nu:
|