Inbouwverklaring
| EU-opnameverklaring (conform 2006/42/EG bijlage II B) | |
|---|---|
| Fabrikant |
Universele robots A/S Energivej 51, DK-5260 Odense S Denemarken |
| Persoon in de Gemeenschap die gemachtigd is om het technisch dossier op te stellen |
David Brandt Technology Officer, R&D Universal Robots A/S, Energivej 51, DK-5260 Odense S, Denemarken |
| Beschrijving en identificatie van de gedeeltelijk voltooide machine(s) | |
|
Product en functie: |
Industriële robot, multifunctionele meerassige manipulator met OEM-regelkast en met of zonder een programmeereenheid (met of zonder 3PE). Functie wordt bepaald door de voltooide machine (robottoepassing of -cel met eindeffector, beoogd gebruik en toepassingsprogramma). Onderstaande aangehaalde documenten en deze verklaring omvatten: Vanaf oktober 2020: programmeereenheden met inschakelapparaat met drie standen (3PE TP) en standaard programmeereenheden. Vanaf mei 2021: verbetering UR10e-specificatie tot 12,5 kg maximale belasting. |
|
Model: |
e-Series-robots met AC of DC OEM-controllers, waaronder de volgende: UR3e OEM AC, UR5e OEM AC, UR7e OEM DC, UR10e OEM AC, UR12e OEM AC, UR16e OEM AC UR3e OEM DC, UR5e OEM DC, UR7e OEM DC, UR10e OEM DC, UR12e OEM DC, UR16e OEM DC |
| Serienummer: |
Vanaf XY 235000000 en hoger jaar e-Series 3=UR3e, 5=UR5e, 7=UR7e, 0=UR10e (10 kg belasting), 1=UR12e, 2=UR10e (12,5 kg), 6=UR16e sequentiële nummering, begint elk jaar vanaf 0 |
| Inbouw: | Universal Robots e-Series OEM-robots (UR3e, UR5e, UR7e, UR10e, UR12e en UR16e) dienen alleen in bedrijf te worden gesteld na integratie in een voltooide machine (robottoepassing of -cel) die voldoet aan de bepalingen van de machinerichtlijn en andere toepasselijke richtlijnen. |
|
Verklaard wordt dat de bovengenoemde producten, voor zover geleverd, voldoen aan de volgende richtlijnen zoals hieronder uiteen is gezet: Wanneer deze gedeeltelijk voltooide machine wordt geïntegreerd en een voltooide machine wordt, is het de verantwoordelijkheid van de integrator om te bepalen of de voltooide machine voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen, de CE-markering aan te brengen en de conformiteitsverklaring te verstrekken. |
|
|
I. Machinerichtlijn 2006/42/EG |
Aan de volgende essentiële vereisten is voldaan: 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.4.3, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.8.1, 1.3.9, 1.4.1 met 3PE TP, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.10, 1.6.3, 1.7.2, 1.7.4, 4.1.2.1, 4.1.2.3, 4.1.3, 4.3.3, bijlage VI. Verklaard wordt dat de relevante technische documentatie is samengesteld overeenkomstig deel B van bijlage VII bij de Machinerichtlijn. |
|
II. Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU |
Zie de LVD en de gehanteerde geharmoniseerde normen hieronder. |
|
Zie de gebruikte geharmoniseerde normen als bedoeld in artikel 7, lid 2 van de Machine- en Laagspanningsrichtlijn en artikel 6 van de EMC-richtlijn: |
||
|
(I) EN ISO 13732-1:2008, zoals van toepassing |
(I) (II) EN 60204-1:2018, zoals van toepassing |
(II) EN 60664-1:2007 (II) EN 61140:2002/ A1:2006 |
|
Zie de andere gehanteerde technische normen en specificaties: |
||
|
(I) ISO 9409-1:2004 |
(II) EN 60320-1:2021 |
IEC 61784-3:2010 [SIL2] |
| De fabrikant of diens gevolmachtigde verstrekt relevante informatie over de gedeeltelijk voltooide machine op een met redenen omkleed verzoek van de nationale autoriteiten. | ||
| Goedkeuring van het volledige kwaliteitsborgingssysteem door de aangemelde instantie Bureau Veritas: ISO 9001-certificaat DK015892 en ISO 45001-certificaat DK015891. | ||