Stroomtoevoer gereedschap

Beschrijving

Ga naar Gereedschaps-I/O op het tabblad Installatie

 

 

Tweepens stroomtoevoer

In de tweepens stroomtoevoermodus kan de uitgangsstroom worden verhoogd zoals is aangegeven in Gereedschaps-I/O.

  1. Tik in de kop op Installatie.

  2. Tik in de lijst links op Algemeen.

  3. Tik op Gereedschaps-IO en selecteer Tweepens stroom.

  4. Sluit de stroomdraad (grijs) aan op TO0 (blauw) en de aarde (rood) op TO1 (roze).

Wanneer de robot een noodstop uitvoert, wordt de spanning op 0 V gezet voor beide voedingspennen (stroom is uit).