외부 장치 연결 포트

설명

OEM Control Box의 하단에는 외부 기기를 연결하는 포트가 장착된 브래킷이 있습니다. 다음 그림은 브래킷을 보여줍니다.

1 티치 펜던트 포트 2 SD 카드 슬롯
3 이더넷 포트 4 USB 포트
5 Mini Displayport 6 10 A 미니 블레이드 퓨즈
포트
포트 설명
티치 펜던트 티치 펜던트(티치 펜던트는 별도 판매)를 연결하기 위한 포트입니다.
이더넷 MODBUS, 이더넷/IP 또는 PROFINET를 지원하는 외부 기기를 연결합니다.
USB 포트 USB 장치(예: 마우스, 키보드, USB 플래시 드라이브)를 연결합니다.
Mini Displayport

모니터를 연결합니다. 출력 비디오 스트림은 티치 펜던트의 디스플레이와 동일한 내용을 표시합니다. 지원되는 연결 유형:

  • DP(직접 연결).
  • 활성 DVI(활성 DP - DVI 컨버터 사용).
  • 활성 HDMI(활성 DP - HDMI 컨버터 사용).
10 A 미니 블레이드 퓨즈 퓨즈를 연결합니다. 퓨즈는 UL 마크가 있어야 하며 전류 정격은 10 A여야 합니다.
SD 카드 SD 카드는 이미 SD 카드 포트에 있습니다.
작동 중인 SD 카드를 제거하면 시스템이 손상될 수 있습니다. SD 카드를 제거하지 마십시오.

마우스, 키보드 또는 모니터 연결

설명

USB 포트를 사용하여 키보드 또는 마우스를 연결합니다.

미니 디스플레이포트를 사용하여 모니터를 연결합니다.

 

티치 펜던트 연결 방법

설명
컨트롤 박스의 전원이 켜져 있는 동안 티치 펜던트를 연결하거나 분리하지 마십시오. 이렇게 하면 컨트롤 박스가 손상될 수 있습니다.

OEM Control Box의 포트에 과도한 힘이 가해지면 티치 펜던트 커넥터가 손상될 수 있으며 티치 펜던트의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다.

  • 설치 중에 티치 펜던트 케이블을 당기거나 가로로 힘을 가하지 마십시오.
  • 티치 펜던트 포트에 연결되어 있을 때는 티치 펜던트 케이블 커넥터를 움직이지 마십시오.

티치 펜던트를 연결하려면:

  1. 컨트롤 박스의 전원을 끕니다. 티치 펜던트 케이블 커넥터를 티치 펜던트 포트에 연결합니다.

  2. 티치 펜던트가 기본 상태로 전원이 켜지고 로봇 암 브래킷이 작동합니다.

    다시 초기화를 눌러 오류 상태를 지웁니다.

  3. 티치 펜던트가 다시 시작되면 PolyScope에서 시작 화면을 종료합니다.

  4. PolyScope의 헤더에서 설치를 탭하고 안전을 선택합니다.

  5. 안전에서 하드웨어를 탭합니다.

  6. 티치 펜던트 드롭다운 메뉴에서 를 선택합니다.

    비밀번호 입력 화면이 나타나면 안전 비밀번호를 입력하고 잠금 해제를 탭합니다.

 

원격 제어 및 로컬 제어 사용 방법

 

원격 제어를 활성화하려면:

  1. PolyScope의 헤더에서 햄버거 메뉴를 탭합니다.
  2. 설정을 선택하고 시스템을 탭하여 원격 제어를 선택합니다.
  3. 원격 제어 화면에서 활성화를 선택하여 원격 제어를 활성화합니다.

헤더에서 로컬 제어를 활성화하려면 원격 제어 아이콘을 탭하고 로컬 제어를 선택합니다.