OEM Control Box 사양

기술 사양

사양
 
OEM Control Box 크기(W x H x D) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail 크기(W x H x D) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail 케이블 연장 곡률 반경 25 mm

OEM Control Box 무게

AC: 4.7 kg(10.4 lbs)
DC: 4.3 kg (9.48 lbs)
*OEM AC FlexTail 무게 AC: 5.2 kg (11.5 lbs)

OEM Control Box I/O 포트

디지털 입력 16개, 디지털 출력 16개, 아날로그 입력 2개, 아날로그 출력 2개

OEM Control Box I/O 전원 공급 장치

24 V, 최대 2 A

 

* 치수는 OEM AC FlexTail에 따라 약간 다릅니다. 두 가지 유형의 OEM Contol Box 간에는 기능상의 차이가 없습니다.

전기 사양

AC 버전
속성 최소 일반 최대 단위
입력 전압 90 100 - 240 264 VAC
외부 메인 퓨즈(@ 90-200V) 15 - 16 A
외부 메인 퓨즈(@ 200-265V) 8 - 16 A
입력 주파수 47 - 440 Hz
대기 전력 - - <1.5 W
대기 전압     5 V

 

DC 버전

속성

최소

일반

최대

단위

입력 전압

19

24 - 48

72

VDC

대기 전력

-

-

<7

W

외부 퓨즈 - - 100 A
돌입 전류(200) - - 400 A

 

컨트롤 유닛 방열

 

로봇 유형

최대 방열

UR20 & UR30 350 W
UR16e & UR10e 130 W
UR5e & UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

치수 도면 [mm]

 

 

치수 도면 [mm] OEM AC FlexTail