안전 기능 표

설명

Universal Robots 안전 기능 및 안전 I/O는 PLd 카테고리 3(ISO 13849-1)이며, 이 경우 각 안전 기능의 PFH 값은 1.8E-07 미만입니다.

PFH 값이 업데이트되어 공급망 탄력성을 위한 더 큰 설계 유연성을 포함합니다.

안전 I/O의 경우, 외부 장치 또는 장비를 포함한 결과적인 안전 기능은 전체 아키텍처와 UR 로봇 안전 기능 PFH를 포함하여 모든 PFH의 합계에 의해 결정됩니다.

안전 기능 제한이 초과되거나 제어 시스템의 안전 기능 또는 안전 관련 부분에서 오류가 감지되면 UR은 구동 전원이 분리된 정지(정지 카테고리 1 또는 04 즉시 전원 분리)로 안전 상태를 정의합니다.

SF1 1, 2, 3, 4

비상 정지 (ISO 13850)

결과? 공차 영향

펜던트1 또는 외부 Estop(Estop 안전 입력을 사용하는 경우)에서 Estop PB를 누르면 정지 카테고리 14이 발생하고 로봇 액추에이터와 툴 I/O에서 전원이 제거됩니다. 컨트롤러 I/O가 "낮음"이 됩니다. 명령어1 모든 조인트를 정지하도록 명령하고, 모든 조인트가 모니터링되는 정지 상태가 되면 전원이 제거됩니다.

정지 시간 및 정지 거리 안전 기능5을 참조하십시오 .

비상시에만 사용하십시오. 작동에 수동 작업이 필요하므로 세이프가드를 위해 사용해서는 안 됩니다.

정지 카테고리 1
(IEC 60204-1)
N/A 로봇, 로봇 툴 I/O 및 컨트롤러 I/O

SF2 3, 5

안전 정지(ISO 10218-1에 따른 보호 정지*)

결과? 공차 영향

이 안전 기능은 정지 카테고리 24를 작동시키는 안전 입력을 사용하는 외부 보호 장치에 의해 시작됩니다. 로봇, 장비 또는 제품을 보호하기보다는 사람들을 부상으로부터 보호하는 것이 목적입니다. 툴 I/O는 세이프가드 정지에 의해 영향을 받지 않습니다. 활성화 장치가 연결된 경우, 자동 모드에서만 작동하도록 세이프가드 정지를 구성할 수 있습니다. 정지 시간 및 정지 거리 안전 기능5을 참조하십시오.

* 2006년 이전에는 “안전 정지” 또는 “세이프가드 정지”라고 했습니다

정지 카테고리 2

(IEC 60204-1)
SS2 정지(IEC 61800-5-2의 설명을 따름)

N/A 로봇

세이프가드 정지 초기화

결과? 공차 영향
세이프가드 초기화용으로 구성되고 외부 리셋 연결이 낮음에서 높음으로 전환되면, 세이프가드 정지가 초기화됩니다. SF2 초기화를 시작하기 위한 안전 입력입니다.




SF2에 대한 입력 초기화 N/A 로봇

SF3

조인트 위치 제한 (소프트웨어 기반 축 제한)

결과? 공차 영향

허용되는 조인트 위치의 상한 및 하한을 설정합니다. 정지 시간과 거리는 제한을 위반하지 않기 때문에 제한으로 간주되지 않습니다. 각 조인트에는 자체 제한이 있을 수 있습니다. 조인트가 움직일 수 있는 허용된 조인트 위치 세트를 직접 제한합니다. ISO 10218-1:2011, 5.12.3에 따른 안전 등급의 소프트 축 제한 및 공간 제한입니다.

모션이 제한 설정을 초과하는 것을 허용하지 않습니다.

모션이 제한을 초과하지 않도록 속도를 줄일 수 있습니다 . 제한을 초과하지 않도록 로봇 정지가 시작됩니다 .

조인트 (각각)

SF4

관절 속도 제한

결과? 공차 영향
조인트 속도의 상한을 설정합니다. 각 조인트에는 자체 제한이 있을 수 있습니다. 이 안전 기능은 접촉(클램핑 또는 과도) 시 에너지 전달에 가장 큰 영향을 미칩니다. 조인트가 수행할 수 있는 허용된 조인트 속도 세트를 직접 제한합니다. 빠른 조인트 움직임을 제한하는 데 사용됩니다(예: 특이점과 관련된 위험 ).

모션이 제한 설정을 초과하는 것을 허용하지 않습니다.

모션이 제한을 초과하지 않도록 속도를 줄일 수 있습니다 . 제한을 초과하지 않도록 로봇 정지가 시작됩니다 .

1.15°/s 조인트 (각각)

조인트 토크 제한

결과? 공차 영향
내부 조인트 토크 제한(각 조인트)을 초과하면 카테고리 0 정지4가 발생합니다. 이 안전 기능은 사용자가 액세스할 수 없으며, 공장 설정입니다. 사용자 설정이 없기 때문에 조인트 토크 제한이 여기에 표시되지 않습니다. N/A N/A N/A

SF5

다양한 명칭으로 불립니다: 포즈 제한, 공구 제한, 방향 제한, 안전 플레인, 안전 경계

결과? 공차 영향

TCP 포즈 (위치 및 자세)를 모니터링하고 안전 플레인 또는 TCP 포즈 제한을 초과하지 않도록 합니다. 여러 포즈 제한이 가능합니다(툴 플랜지, 엘보우 및 반경이 있는 최대 2개의 구성 가능한 툴 오프셋 지점). 자세는 툴 플랜지 또는 TCP의 특징 Z 방향으로부터의 편차로 제한됩니다.

두 부분: (1) 가능한 TCP 위치를 제한하기 위한 안전 플레인입니다. (2) 허용된 방향 및 공차로 입력되는 TCP 자세 제한입니다. 이는 안전 플레인으로 인한 TCP 및 리스트 포함/제외 영역을 제공합니다.

모션이 제한 설정을 초과하는 것을 허용하지 않습니다. SF5, SF6, SF7 또는 SF8에 설정된 제한을 초과하지 않도록 속도나 토크를 줄일 수 있습니다. 3° 40 mm TCP, 툴 플랜지, 엘보우

SF6

속도 제한, TCP 및 엘보우
결과? 공차 영향
속도 제한을 초과하지 않도록 TCP 엘보우 속도를 모니터링합니다. TCP와 엘보우 사이의 섹션이 이러한 섹션의 끝점보다 빠르게 이동할 수 없으므로 전체 암을 모니터링하는 것과 같습니다.

제한을 초과하지 않도록 로봇 정지가 시작됩니다 .

모션이 제한 설정을 초과하는 것을 허용하지 않습니다.

50 mm/s TCP

SF7

포스 제한 (TCP)

결과? 공차 영향
포스 제한은 TCP(툴 센터 포인트) 및 엘보우에서 로봇이 가하는 포스입니다. 안전 기능은 TCP 및 엘보우 모두에 대해, 정의된 포스 제한 내에서 유지되도록 각 조인트에 허용되는 토크를 지속적으로 계산합니다. 조인트는 허용된 토크 범위 내에서 유지되도록 토크 출력을 제어합니다. 즉, TCP 또는 엘보우의 포스가 정의된 포스 제한 내에 있음을 의미합니다. 포스 제한 SF에 의해 정지가 시작되면 로봇이 정지합니다. UR 표준 컨트롤러는 포스 제한이 초과되기 전 위치로 "후퇴"하는 모션을 일으킵니다. 이 "후퇴"는 표준 컨트롤러에 의해 수행되므로 안전 기능의 일부가 아닙니다. 안전 컨트롤러에는 로봇 정지가 시작되기 전에 허용되는 고정 시간 (응답 시간의 일부)이 있습니다. 제한을 초과하지 않도록 로봇 정지가 시작됩니다 . 모션이 제한 설정을 초과하는 것을 허용하지 않습니다. 25 N TCP

SF8

모멘텀 한계

결과? 공차 영향
운동량 제한은 일시적인 충격을 제한하는 데 매우 유용합니다. 운동량 제한은 전체 로봇에 영향을 미칩니다. 제한을 초과하지 않도록 로봇 정지가 시작됩니다. 모션이 제한 설정을 초과하는 것을 허용하지 않습니다. 3 kg m/s 로봇

SF9

출력 제한

결과? 공차 영향
이 기능은 로봇이 수행하는 기계적 작업(조인트 토크 합에 조인트 각속도를 곱함 )을 모니터링하며, 로봇 암에 대한 전류와 로봇 속도에도 영향을 미칩니다. 이 안전 기능은 전류/토크를 동적으로 제한하지만 속도는 유지합니다. 전류/토크의 동적 제한 10 W 로봇

SF10

UR 로봇 정지 출력

결과? 공차 영향

로봇 정지 출력에 대해 구성되고 로봇 정지가 있는 경우, 듀얼 출력은 낮음입니다. 로봇 정지가 시작되지 않은 경우, 듀얼 출력은 높음입니다. 펄스는 사용되지 않지만 허용됩니다. 통합 안전 기능은 각주6을 참조하십시오. 이러한 듀얼 출력은 해당 입력이 비상 정지 입력으로 구성된 구성 가능한 안전 입력에 연결된 모든 외부 Estop에 대한 상태를 변경합니다. 정지 출력의 경우, UR 출력이 외부 장비에 대한 이 외부 정지 안전 기능의 입력이므로 외부 장비에서 검증이 수행됩니다.

이 정지 출력은 복구 불가능한 정지를 방지하기 위해 IMMI(사출성형기 인터페이스)에 연결되지 않습니다.

구성 가능한 출력이 설정된 경우 정지 시 듀얼 출력이 낮음이 됩니다 . N/A 로직 및/또는 장비에 대한 외부 연결

SF11

“이동” 안전 기능과 디지털 출력

결과? 공차 영향

로봇이 움직일 때마다(모션 진행 중) 듀얼 디지털 출력이 낮음입니다. 움직임이 없을 때는 출력이 높음입니다. 기능 안전은 UR 로봇 내에 있는 요소에 적용됩니다. 통합 안전 기능은 각주를 참조하십시오6.

모션 중에는 출력이 낮음이고 , 움직임이 없을 때는 높음입니다. N/A 로직 및/또는 장비에 대한 외부 연결

SF12

디지털 출력을 사용하는 “정지하지 않음” 안전 기능

결과? 공차 영향

로봇이 정지 중(정지 중이거나 정지 상태)일 때마다 듀얼 디지털 출력은 높음입니다. 출력이 낮음이면, 로봇이 정지 중이 아니며 정지 상태가 아닙니다. 통합 안전 기능은 각주를 참조하십시오6.

로봇이 정지 중이거나 정지 상태인 경우 듀얼 출력은 높음입니다 . N/A 로직 및/또는 장비에 대한 외부 연결

SF13

디지털 출력을 사용하는 “감소된 활성” 안전 기능

결과? 공차 영향

안전 기능에 대한 감소 설정이 활성화(또는 시작)된 경우 듀얼 디지털 출력은 낮음입니다. 기능 안전은 UR 로봇 내에 있는 요소에 적용됩니다. 통합 안전 기능은 각주를 참조하십시오6.

감소 설정이 활성화된 경우 듀얼 출력은 낮음입니다 . N/A 로직 및/또는 장비에 대한 외부 연결

SF14

“감소됨 비활성화됨” 안전 기능 (디지털 출력 사용)

결과? 공차 영향

안전 기능에 대한 로봇 감소 설정이 활성화(또는 시작)되지 않은 경우 디지털 출력은 낮음입니다.

기능 안전 등급은 UR 로봇 내에 있는 요소에 적용됩니다.

통합 안전 기능은 아재의 각주를 참조하십시오.6

감소 설정이 활성화되지 않은 경우 듀얼 출력은 낮음입니다 . N/A 로직 및/또는 장비에 대한 외부 연결
“감소 활성화” 입력 SF 매개변수 설정 변경 결과? 공차 영향

감소는 모드가 아닙니다. 설정 변경이며, 다음에 의해 시작됩니다.

  • 안전 플레인/경계에 의해 내부적으로 시작됩니다(플레인으로부터 2cm 떨어진 곳에서 시작하고 플레인으로부터 2cm 내에서 감소 설정에 도달). 또는

  • 외부 입력 사용에 의해 외부적으로 시작됩니다. 트리거 입력 후 500 ms 내에서 감소 설정에 도달합니다.

외부 연결이 낮음이면 감소 모드가 시작됩니다. "제한 해제"를 선택하면 모든 제한 값이 활성화됩니다.

감소는 안전 기능이 아닙니다. 'Reduced'는 안전 기능을 매개변수화하는 수단입니다.

감소는 조인트 위치, 조인트 속도, TCP 포즈, TCP 속도, TCP 포스, 운동량, 전력, 정지 시간 - 및 정지 거리와 같은 안전 기능의 설정에 영향을 미치는 상태 변경입니다.
로봇 애플리케이션에 대한 모든 매개변수 설정을 확인하고 검증하십시오.

N/A N/A 로봇

SF15

정지 시간 - 시간 제한

결과? 공차 영향
정지 시간 제한을 초과하지 않도록 조건을 실시간으로 모니터링합니다. 정지 시간 제한이 초과되지 않도록 로봇 속도가 제한됩니다.7

실제 정지가 제한 설정을 초과하는 것을 허용하지 않습니다.

제한을 초과하지 않도록 속도 감소 또는 로봇 정지를 유발합니다.

50 ms 로봇

SF16

정지 거리 제한

결과? 공차 영향
정지 거리 제한을 초과하지 않도록 조건을 실시간으로 모니터링합니다. 정지 거리 제한을 초과하지 않도록 로봇 속도가 제한됩니다. 7

실제 정지가 제한 설정을 초과하는 것을 허용하지 않습니다.

제한을 초과하지 않도록 속도 감소 또는 로봇 정지를 유발합니다.

40 mm 로봇

SF17

안전 홈 위치 "모니터링 위치"

결과? 공차 영향
로봇이 구성되고 모니터링된 "안전 홈 위치"에 있을 때만 출력을 활성화할 수 있도록, 안전 등급의 출력을 모니터링하는 안전 기능입니다. 구성한 위치에 로봇이 있지 않을 때 출력이 활성화되면 정지 카테고리 0이 시작됩니다. "안전 홈 출력"은 구성된 "안전 홈 위치"에 로봇이 있을 때만 활성화됩니다 1.7° 로직 및/또는 장비에 대한 외부 연결
모드 스위치 입력 결과? 공차 영향

외부 연결이 낮음이면 자동 모드(실행 중)가 활성화됩니다. 높음인 경우, 모드는 프로그래밍/티치입니다.

권장 사항: 활성화 장치와 함께 사용하십시오. 예: 통합 3-위치 활성화 장치가 있는 UR 티치 펜던트. 티치/프로그램인 경우, 초기에 TCP 속도가 250 mm/s로 제한됩니다. TP "속도 슬라이더"를 사용하여 속도를 수동으로 높일 수 있지만, 활성화 장치가 활성화되면 속도 제한이 250 mm/s로 초기화됩니다.

SF2에 대한 입력 N/A 로봇

SF18

(3단계 활성화) 안전 기능 8 입력

결과? 공차 영향
3-위치 활성화 장치9에는 다음과 같은 3개의 스위치 위치가 있습니다: 꺼짐, 켜짐, 꺼짐(잡았을 때 작동 순서).

완전히 해제하면 장치가 꺼집니다. 중앙 위치까지 누르거나 잡으면 켜집니다. 완전히 누르거나 (잡으면) 꺼짐 상태가 됩니다.

3P 활성화 장치가 "켜짐"이면 모션이 활성화됩니다.

수동 모드이고 외부 활성화 장치 연결이 꺼져 있는 경우, 안전 시스템은 내부적으로 SF2를 시작합니다. SF2는 정지 카테고리 2입니다.

권장 사항: 안전 입력으로 모드 스위치와 함께 사용하십시오.10

수동 모드에서 SF18 입력이 낮음인 경우 SF2가 내부적으로 트리거됩니다 .

정지 카테고리 2(IEC 60204-1) SS2(IEC 61800-5-2)

N/A 로봇과 SF19 및 SF20에 대한 외부 연결

SF19

3PE(3-Position Enabling) 안전 기능 8디지털 출력 포함

결과? 공차 영향
자동 모드("실행 중")에서 SF19의 출력이 높음입니다.

수동 모드이고 모든 활성화 장치11가 꺼짐 상태(중앙 켜짐 위치가 아님, 즉 활성화 장치가 해제되거나 완전히 눌려 있음)인 경우 SF2가 트리거되어 정지 카테고리 2(SS2)가 되고 SF19의 출력은 낮음입니다. 8

수동 모드에서 프리드라이브와 3PE를 사용하는 경우:

  • 프리드라이브가 활성화되어 있고 다음과 같은 경우

    • 모든 3PE가 꺼짐 상태이고 SF19의 출력은 높음입니다.

    • 모든 3PE가 켜짐 상태이고 SF19의 출력은 낮음입니다.

  • 프리드라이브가 활성화되어 있지 않고 다음과 같은 경우

    • 모든 3PE가 켜짐 상태이고 SF19의 출력은 높음입니다.

    • 모든 3PE가 꺼짐 상태이고 SF19의 출력은 낮음입니다.

수동 모드에서 3PE가 'Off' 상태일 때, 출력은 LOW가 되며 SF2가 내부적으로 트리거됩니다 .

정지 카테고리 2(IEC 60204-1) SS2(IEC 61800-5-2)

N/A 로직 및/또는 장비에 대한 외부 연결

SF20

3PE (3-Position Enabling) “NOT 상태” 안전 기능8 디지털 출력 포함

결과? 공차 영향
자동 모드("실행 중")에서 SF20의 출력이 낮음입니다.

수동 모드에서, 어떤 활성화장치11이든 OFF 상태일 때(중앙 ON 위치에 있지 않은 상태, 즉 활성화 장치가 풀려 있거나 완전히 눌려 있는 상태), SF20의 출력은 High 상태입니다.7

수동 모드에서 프리드라이브와 3PE를 사용하는 경우:

  • 프리드라이브가 활성화되어 있고 다음과 같은 경우:

    • 모든 3PE가 꺼짐 상태이고 SF20의 출력은 낮음입니다.

    • 모든 3PE가 켜짐 상태이고 SF20의 출력은 높음입니다.

  • 프리드라이브가 활성화되어 있지 않고 다음과 같은 경우:

    • 모든 3PE가 켜짐 상태이고 SF20의 출력은 낮음입니다.

    • 모든 3PE가 꺼짐 상태이고 SF20의 출력은 높음입니다.

참고: SF20은 SF19의 반전 버전이며, 출력 상태가 SF19와 논리적으로 반대입니다.

수동 모드에서 3PE가 꺼짐 상태인 경우 출력은 높음입니다 . N/A 로직 및/또는 장비에 대한 외부 연결

SF21

리스트 클램핑 토크 제한

결과? 공차 영향

리스트 조인트의 토크를 모니터링하여 높은 클램핑 토크를 방지합니다. 리스트 클램핑 토크가 제한치를 초과하지 않도록 합니다.

이 안전 기능은 비활성화되도록 설정할 수 있습니다.

한도를 초과하지 않도록 로봇을 정지시킵니다. N/A 로봇

SF22

출력 안전 플레인(SF5)에 의해 활성화됨

결과? 공차 영향
모니터링되는 TCP 포즈가 안전 플레인을 통과할 때마다 듀얼 출력은 LOW 상태가 됩니다. 여러 가지 포즈에서 듀얼 출력(툴 플랜지, 엘보우, 반경이 설정된 최대 2개의 구성 가능한 툴 오프셋 지점)이 작동할 수 있습니다.

자세한 내용은 '공구 위치 제한'을 참조하십시오.

모니터링되는 TCP 포즈가 안전 플레인을 통과할 때 출력은 LOW가 됩니다. 40 mm SF5와 동일 로직 및/또는 장비에 대한 외부 연결

SF23

안전 플레인 (SF5) 입력에 의해 활성화됨

결과? 공차 영향

두 입력값이 모두 다음과 같을 때:

  • HIGH.

    • 모니터링되는 TCP 포즈는 자유롭게 이동할 수 있습니다.

  • 낮음.

    • 안전 기능의 목적은 모니터링되는 TCP 의 포즈가 안전 평면을 넘지 않도록 방지하는 것입니다. 그러나 정지하기에 충분한 시간이나 거리가 확보되지 않은 경우에는 이것이 불가능합니다.

    • 모니터링되는 TCP 포즈가 이미 안전 평면을 통과했거나, 모니터링되는 TCP 포즈가 안전 평면을 통과하려 할 경우, 로봇은 정지 시간 및 정지 거리 제한 설정에 따라 정지합니다.

자세한 내용은 '공구 위치 제한'을 참조하십시오.

시점

  • 두 입력 모두 LOW이며,

  • 모니터링되는 TCP 포즈가 안전 평면 쪽으로 이동하고 있으며,

  • 안전 평면에 도달하기 전에 정지할 수 있는 충분한 시간이나 거리가 있는 경우, 안전 평면을 초과하는 것을 방지하기 위해 로봇 정지가 시작됩니다.

안전 구역에 도달하기 전에 정지할 시간이나 거리가 충분하지 않은 경우, 구성된 정지 시간 및 정지 거리 제한 설정을 준수하는 로봇 정지 절차가 시작됩니다.  그러나 모니터링되는 TCP 포즈는 안전 평면을 통과하게 됩니다.

40 mm SF5와 동일 TCP, 툴 플랜지, 엘보우

표 1 각주

1티치 펜던트, 컨트롤러 및 로봇 내부 간의 통신에는 안전 데이터를 위한 SIL 2가 사용됩니다(IEC 61784-3에 따름).

2Estop 검증: 펜던트 Estop 푸시 버튼은 펜던트 내에서 평가된 다음 SIL2 통신에 의해 안전 컨트롤러에 전달됩니다1. 펜던트 Estop 기능을 검증하려면 펜던트 Estop 푸시버튼을 누르고 Estop 결과를 확인하십시오. 이를 통해 비상 정지가 펜던트 내에 연결되어 있고, 비상 정지가 의도한 대로 작동하며, 펜던트가 컨트롤러에 연결되어 있는지 확인합니다.

3로봇 안전 기능이 외부 장비, 장치 또는 로직과 "통합" 또는 "연결"된 경우, 결과적으로 통합된 안전 기능은 로봇 안전 기능의 PFH 값을 포함한 모든 PFH 값의 합계인 PFH를 갖습니다.

4IEC 60204-1(NFPA79)에 따른 정지 카테고리. Estop의 경우 정지 카테고리 0 및 1만 허용됩니다.

  • 정지 카테고리 0 및 1에서는 구동 전원이 분리됩니다. 정지 카테고리 0은 즉각 정지이고 정지 카테고리 1은 제어된 정지입니다(예: 정지까지 감속한 다음 구동 전원 분리).

  • 정지 카테고리 2는 구동 전원이 분리되지 않는 정지입니다. 정지 카테고리 2는 IEC 60204-1에 정의되어 있습니다. STO, SS1 및 SS2에 대한 설명은 IEC 61800-5-2에 나와 있습니다. UR의 경우, 정지 카테고리 2는 궤적을 유지하고 정지 후에도 드라이브에 전원을 공급합니다.

5 정지 시간 & 정지 거리 안전 기능을 사용해야 합니다. 사용 시, 성능 정지에 대한 정기적 검증이 필요하지 않습니다.

6 로봇 안전 기능이 외부 장비, 장치 또는 로직과 "통합" 또는 "연결"된 경우, 결과적으로 통합된 안전 기능은 로봇 안전 기능의 PFH 값을 포함한 모든 PFH 값의 합계인 PFH를 갖습니다.

7 정지 제한을 초과하는 모션을 방지하기 위해 주어진 모션에서 로봇의 정지 기능을 지속적으로 모니터링합니다. 로봇을 정지하는 데 필요한 시간이 시간 제한을 초과할 위험이 있는 경우, 제한을 초과하지 않도록 모션 속도가 감소됩니다. 제한을 초과하지 않도록 정지가 시작됩니다.

8 외부 안전 관련 제어 시스템과 통합된 기능 안전 등급의 경우, 이 안전 관련 출력의 PFH를 외부 안전 관련 제어 시스템의 PFH에 추가하십시오. 안전 기능 및 정지 트리거 이 SF의 PFH 값에 포함됩니다.

9 활성화 장치는 티치 펜던트에 있거나 활성화 기능 입력(SF18)에 연결된 외부에 있을 수 있습니다.

10 3-위치 활성화 장치를 사용할 때 외부 모드 스위치를 사용하는 것이 좋습니다. 외부 모드 스위치가 사용되지 않고 안전 입력에 연결되어 있지 않으면, 로봇 모드는 사용자 인터페이스에 의해 결정됩니다. 사용자 인터페이스가 다음과 같은 경우

  • "자동 모드", 활성화 기능이 활성화되지 않습니다.

  • "수동 모드", 활성화 기능이 활성화됩니다. 모드 변경을 위한 비밀번호 보호를 구성할 수 있습니다.

11 3PE 활성화 장치를 놓거나 완전히 누르면 3-위치 활성화 안전 기능이 꺼집니다(중앙 켜짐 위치가 아님).