로봇 케이블

설명

이 섹션에서는 (Undefined variable: prod-ur-series.name) 로봇 케이블을 나열하고, 부적절한 케이블 선택 및 호환되지 않는 케이블 사용에 대해 경고합니다.

 

    "표준(검은색)" 및 "High flex e-Series(파란색)" 케이블은 UR20 및 UR30 로봇과 호환되지 않습니다.

  • UR20 또는 UR30 로봇 암을 연결하는 데 e-Series 케이블을 사용하지 마십시오.

  • UR20 및 UR30 로봇 암과 호환되는 하이플렉스 케이블을 항상 사용하십시오.

    전원에 연결된 장비를 설치 및/또는 유지보수하는 경우 감전으로 의한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.

  • 설치 및 유지보수 작업을 수행하기 전에 장비를 전원에서 분리하십시오.

    케이블을 제대로 선택하거나 사용하지 않으면 로봇 암에 전원이 공급되지 않을 수 있습니다.

  • 로봇 암에서 컨트롤 박스까지의 최대 로봇 케이블 연결은 12미터입니다.

  • 6미터 길이의 하이플렉스 케이블을 3미터 길이의 하이플렉스 케이블 하나로 연장할 수 있습니까?

  • 위에 명시된 것 이외의 다른 케이블 조합을 연결하지 마십시오.

    베이스 플랜지 케이블을 컨트롤 박스에 직접 연결하면 장비 및 자산이 손상될 수 있습니다.

  • 베이스 플랜지 케이블을 컨트롤 박스에 연결하지 마십시오.

  • 베이스 플랜지를 컨트롤 박스에 연결하려면 항상 UR 로봇 케이블을 사용하십시오.

    용도에 따라 로봇을 사용하지 않으면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

  • 용도에 대한 권장 사항 및 사용자 설명서에 명시된 사양을 읽고 따르십시오.

 
케이블 유형 품목 길이 자재 지름 비틀림 최대 속도 최대 가속도 최대 인장 변형률 구부러짐 메이팅 사이클
  정적 동적 반경 사이클  
하이 플렉스 (파란색) 201235 3m PUR 14.6mm ±30°/m 120 m/min 10 m/s² 50N/mm² 20N/mm²

4 x d(정적 설치)

8 x d(동적 설치)

5Mil

8 x d

500
200113 6m
200114 12m