3PE 티치 펜던트를 사용하여 로봇 이동하기
| 설명 |
프리드라이브를 통해 로봇 암을 원하는 위치로 수동으로 당길 수 있습니다 대부분 로봇 크기에서, 프리드라이브를 활성화하는 가장 일반적인 방법은 티치 펜던트에서 프리드라이브 버튼을 누르는 것입니다. 프리드라이브를 활성화하고 사용하는 기타 방법은 다음 섹션에 설명되어 있습니다. 프리드라이브에서는 브레이크가 해제되어 있으므로 로봇 암 조인트가 거의 저항 없이 움직입니다. 프리드라이브의 로봇 암이 사전 정의된 제한 또는 플레인에 가까워질수록 저항이 증가합니다. 이렇게 하면 제자리로 로봇을 당기는 것이 무겁게 느껴집니다. 예기치 않은 모션으로 인해 인적 부상이 발생할 수 있습니다.
|
| 프리드라이브 활성화 |
다음과 같은 방법으로 프리드라이브를 활성화할 수 있다.
로봇 암을 움직이는 동안 프리드라이브를 활성화하면 드리프트되어 고장이 날 수 있습니다.
|
| 3PE 티치 펜던트 |
3PE TP 버튼을 사용하여 로봇 암을 프리드라이브하려면:
이제 가볍게 누른 상태에서 로봇 암을 원하는 위치로 당길 수 있습니다.
|
| 백드라이브 |
로봇 암 초기화 도중 로봇 브레이크가 해제되면 작은 진동이 관찰될 수 있다. 로봇이 충돌 직전인 경우 등 일부 상황에서는 이러한 진동이 바람직하지 않습니다. 로봇 암의 브레이크를 모두 해제하지 않은 상태에서 특정 조인트를 원하는 위치로 강제로 이동하려면 백드라이브를 사용합니다.
|
| 헤비 프리드라이브 |
로봇 암의 전원이 켜져 있고 브레이크가 해제된 상태라면, 관절을 포스로 움직일 수 있습니다. 동작을 시작하는 데 필요한 포스는 안전 설정에서 지정된 포스 제한값에 따라 달라집니다.
|