3PE 티치 펜던트를 사용하여 로봇 이동하기

설명

프리드라이브를 통해 로봇 암을 원하는 위치로 수동으로 당길 수 있습니다

대부분 로봇 크기에서, 프리드라이브를 활성화하는 가장 일반적인 방법은 티치 펜던트에서 프리드라이브 버튼을 누르는 것입니다. 프리드라이브를 활성화하고 사용하는 기타 방법은 다음 섹션에 설명되어 있습니다.

프리드라이브에서는 브레이크가 해제되어 있으므로 로봇 암 조인트가 거의 저항 없이 움직입니다. 프리드라이브의 로봇 암이 사전 정의된 제한 또는 플레인에 가까워질수록 저항이 증가합니다. 이렇게 하면 제자리로 로봇을 당기는 것이 무겁게 느껴집니다.

예기치 않은 모션으로 인해 인적 부상이 발생할 수 있습니다.

  • 구성된 페이로드가 사용 중인 페이로드와 일치하는지 확인합니다.

  • 올바른 페이로드가 툴 플랜지에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.

프리드라이브 활성화

다음과 같은 방법으로 프리드라이브를 활성화할 수 있다.

  • 3PE 티치 펜던트를 사용합니다.

  • 로봇에서 프리드라이브를 사용합니다.

  • I/O 작업 사용.

로봇 암을 움직이는 동안 프리드라이브를 활성화하면 드리프트되어 고장이 날 수 있습니다.

  • 로봇을 밀거나 만지는 동안 프리드라이브를 활성화하지 마십시오.

3PE 티치 펜던트

3PE TP 버튼을 사용하여 로봇 암을 프리드라이브하려면:

  1. 3PE 버튼을 빠르게 살짝 눌렀다가 놓은 후, 다시 살짝 눌러 이 버튼을 해당 위치에 길게 누릅니다.

이제 가볍게 누른 상태에서 로봇 암을 원하는 위치로 당길 수 있습니다.

 

로봇의 Freedrive

로봇의 프리드라이브를 사용하여 에서 PolyScope 내에서 로봇 암을 이동시키려면:

  1. 메인 탐색 메뉴에서 애플리케이션을 탭한 다음, 안전을 탭하십시오.

  2. 잠금 해제를 탭하고 비밀번호를 입력합니다.

  3. 안전 I/O에서 입력을 탭합니다.

  4. 기능 드롭다운 메뉴에서 아래로 스크롤하여 프리드라이브 활성화 입력 항목을 찾으십시오.

  5. 적용 및 적용하고 다시 시작을 탭하여 로봇 암을 다시 시작합니다.

  6. 구성 확인을 탭합니다.

  7. 로봇 암을 원하는 대로 이동한다.

     

백드라이브

로봇 암 초기화 도중 로봇 브레이크가 해제되면 작은 진동이 관찰될 수 있다. 로봇이 충돌 직전인 경우 등 일부 상황에서는 이러한 진동이 바람직하지 않습니다. 로봇 암의 브레이크를 모두 해제하지 않은 상태에서 특정 조인트를 원하는 위치로 강제로 이동하려면 백드라이브를 사용합니다.

 

헤비 프리드라이브

로봇 암의 전원이 켜져 있고 브레이크가 해제된 상태라면, 관절을 포스로 움직일 수 있습니다. 동작을 시작하는 데 필요한 포스는 안전 설정에서 지정된 포스 제한값에 따라 달라집니다.