OEM Control Box Specifiche

Specifiche tecniche

Specifiche
 
OEM Control Box dimensioni (L  x A x P) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail dimensioni (L  x A x P) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*raggio di curvatura della prolunga del cavo OEM AC FlexTail 25 mm

peso OEM Control Box

CA: 4,7 kg (10,4 libbre)
CC: 4,3 kg (9,48 libbre)
*peso OEM AC FlexTail CA: 5,2 kg (11,5 libbre)

Porte I/O dell'unità di controllo OEM

16 ingressi digitali, 16 uscite digitali, 2 ingressi analogici, 2 uscite analogiche

Alimentazione I/O dell'unità di controllo OEM

24 V, max 2 A

 

* Le dimensioni differiscono leggermente per il OEM AC FlexTail. Non vi è alcuna differenza di funzionalità tra i due tipi di unità di controllo OEM.

Specifiche elettriche

Variante CA
Proprietà Min Tipico Max Unità di misura
Tensione di ingresso 90 100 - 240 264 VAC
Fusibile di rete esterno (per 90-200 V) 15 - 16 A
Fusibile di rete esterno (per 200-265 V) 8 - 16 A
Frequenza di ingresso 47 - 440 Hz
Potenza disponibile per emergenza - - <1.5 W
Tensione di standby     5 V

 

Variante CC

Proprietà

Min

Tipico

Max

Unità di misura

Tensione di ingresso

19

24 - 48

72

V CC

Potenza disponibile per emergenza

-

-

<7

W

Fusibile esterno - - 100 A
Corrente di spunto (200) - - 400 A

 

Dissipazione del calore dell'unità di controllo

 

Tipo di robot

Max. Dissipazione del calore

UR20 & UR30 350 W
UR16e & UR10e 130 W
UR5e & UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Disegni tecnici [mm]

 

 

Disegni tecnici [mm] OEM AC FlexTail