Tabella sulle funzioni di sicurezza
| Descrizione |
Le funzioni di sicurezza e le I/O di sicurezza di Universal Robots sono PLd Categoria 3 (ISO 13849-1), laddove ogni funzione di sicurezza ha un valore PFH inferiore a 1.8E-07. I valori PFH sono stati aggiornati in modo da garantire una maggiore flessibilità di progettazione per la resilienza della catena di approvvigionamento. Per le I/O di sicurezza, la funzione di sicurezza risultante che include il dispositivo o l'apparecchiatura esterna è determinata dall'architettura complessiva e dalla somma di tutti i PFH, compresa la funzione di sicurezza del robot UR PFH. Se un limite della funzione di sicurezza viene superato o se viene rilevato un guasto in una funzione di sicurezza o in una parte del sistema di controllo correlata alla sicurezza, UR definisce lo stato di sicurezza come un arresto con interruzione dell'alimentazione (arresto di categoria 1 o 04 con interruzione immediata dell'alimentazione). |
|
SF1
1, 2, 3, 4 Arresto di emergenza (ISO 13850)
|
|
|
SF2 3, 5 Arresto di sicurezza (Arresto di protezione a norma ISO 10218-1*) *Prima del 2006, questa funzione si chiamava "arresto di sicurezza" o "arresto di protezione" |
|
| Reset dell'arresto di sicurezza |
|
| SF3
Limite di posizione giunto (limitazione dell'asse basata su software) |
|
| SF4
Limite velocità giunto |
|
| Limite di coppia del giunto |
Il superamento del limite di coppia del giunto interno (per ogni giunto) comporta un arresto Cat 04. Questa funzione di sicurezza non è accessibile per l'utente; si tratta di un'impostazione di fabbrica. NON è mostrata qui perché non ci sono impostazioni utente. |
| SF5
Chiamata con vari nomi: Limite di posa, Limite dell'utensile, Limite di orientamento, Piani di sicurezza, Limiti di sicurezza |
|
| SF6
Limite di velocità TCP e gomito |
|
| SF8
Limite di quantità di moto |
|
| SF9
Limite di potenza |
|
| SF10
Uscite di arresto UR Robot |
|
| SF11
Funzione di sicurezza “Movimento” con uscite digitali |
|
| SF12
Funzione di sicurezza “Mancato arresto” con uscite digitali |
|
||||||||||
| SF13
Funzione di sicurezza “Ridotta attiva” con uscite digitali |
|
||||||||||
| SF14
Funzione di sicurezza “Ridotta inattiva” con uscite digitali |
|
||||||||||
| Modifica delle impostazioni del parametro SF di ingresso "Ridotta attiva" |
|
||||||
| SF15
Limite tempo di arresto |
|
| SF16
Limite distanza di arresto |
|
| SF17
Posizione principale di sicurezza “posizione monitorata” |
|
| INGRESSO interruttore modalità |
|
| SF18
Funzione di sicurezza (abilitazione a 3 posizioni) 8 ingressi |
|
|
SF19 3PE (abilitazione a 3 posizioni) Funzione di sicurezza8 con uscite digitali |
|
| SF20
Funzione di sicurezza 3PE (abilitazione a 3 posizioni) "stato NOT"8 con uscite digitali |
|
| SF21
Limite di coppia di serraggio del polso |
|
| SF22
Uscite attivate da un piano di sicurezza (SF5) |
|
| SF23
Piano di sicurezza (SF5) attivato dagli ingressi |
|
| Note a piè di pagina della tabella 1 |
1Le comunicazioni tra il Teach Pendant, il controller e all'interno del robot sono SIL 2 per i dati di sicurezza, (a norma IEC 61784-3). 2Convalida Estop: il pulsante Estop del pendant viene valutato all'interno del pendant e successivamente comunicato1 al controller di sicurezza tramite comunicazioni SIL2. Per convalidare la funzionalità Estop del pendant, premi il pulsante Estop del pendant e verifica che il robot esegua un Estop. Ciò consente di verificare che l'arresto di emergenza sia collegato al pendant, che l'arresto di emergenza funzioni come previsto e che il pendant sia collegato al controller. 3Se una funzione di sicurezza del robot è "integrata" o "collegata" con apparecchiature, dispositivi o logiche esterni, la funzione di sicurezza integrata risultante ha un PFH equivalente alla somma di tutti i valori PFH, incluso il valore PFH della funzione di sicurezza del robot. 4Categorie di arresto in conformità con la norma IEC 60204-1 (NFPA79). Per l'Estop, sono ammesse solo le categorie 0 e 1.
5 È necessario utilizzare le funzioni di sicurezza Tempo di arresto e Distanza di arresto. Quando vengono utilizzate tali funzioni, non è necessaria la verifica periodica delle prestazioni di arresto. 6Se una funzione di sicurezza del robot è "integrata" o "collegata" con apparecchiature, dispositivi o logiche esterni, la funzione di sicurezza integrata risultante ha un PFH equivalente alla somma di tutti i valori PFH, incluso il valore PFH della funzione di sicurezza del robot. 7 La capacità di arresto del robot nel/i movimento/i dato/i viene monitorata continuamente per impedire movimenti che supererebbero il limite di arresto. Se il tempo necessario per arrestare il robot rischia di superare il limite di tempo, la velocità di movimento viene ridotta per garantire che il limite non venga superato. Verrà avviato un arresto per evitare il superamento del limite. 8 Per la valutazione di sicurezza funzionale integrata con un sistema di controllo esterno relativo alla sicurezza, aggiungere il PFH di questa uscita relativa alla sicurezza al PFH del sistema di controllo esterno relativo alla sicurezza. La funzione di sicurezza e la sua attivazione di un arresto sono incluse nel valore PFH per questo SF. 9 Il dispositivo di abilitazione può trovarsi sul teach pendant o essere collegato esternamente all'ingresso della funzione di abilitazione (SF18). 10 È consigliabile usare un interruttore di modalità esterno quando si utilizza un dispositivo di abilitazione a 3 posizioni. Se un interruttore di modalità esterno non viene utilizzato e non è connesso agli ingressi di sicurezza, la modalità del robot sarà determinata dall'interfaccia utente. Se l'interfaccia utente è in
11 Se un dispositivo di abilitazione 3PE viene rilasciato o premuto completamente, la funzione di sicurezza di abilitazione a 3 posizioni è OFF (non in posizione centrale ON).
|