PROFIsafe
| Leírás |
Az SW 5.25 jelentős szoftverfrissítést jelentett a PROFIsafe számára. Kérjük, tekintse meg a következő útmutatókat: PolyScope 5 szoftver kézikönyv A PROFIsafe hálózati protokoll (2.6.1 verzióban implementálva) lehetővé teszi, hogy a robot kommunikáljon az ISO 13849 Cat. 3 PLd szabvány követelményeinek megfelelő biztonsági PLC-vel. A robot biztonsági állapotinformációkat továbbít egy biztonsági PLC-nek, majd információt kap a csökkentéshez vagy egy biztonsági funkció, például vészleállás kiváltásához. A PROFIsafe interfész biztonságos, hálózati alapú alternatívát kínál a robot vezérlődobozának biztonsági IO csapjaihoz csatlakozó vezetékekhez. A PROFIsafe csak olyan robotokon érhető el, amelyek rendelkeznek engedélyező licenccel, amelyet Ön a helyi értékesítési képviselőjéhez fordulva szerezhet be; a beszerzést követően a licencet letöltheti a myUR oldalról. Kérjük, olvassa el a Robot regisztrációs és licenc fájl a robot regisztrációjával és a licenc aktiválásával kapcsolatos információkért.
|
| Biztonsági PLC bemenet |
A robot által a biztonsági PLC-nek küldött állapotüzenet a következő táblázatban szereplő információkat tartalmazza.
|
||||||||||||||||
|
|
| A PROFIsafe konfigurálása |
A PROFIsafe konfigurálása a biztonsági PLC programozásához kapcsolódik, de minimális robotbeállítást igényel.
|
| A PROFIsafe engedélyezése |
A robot most úgy van beállítva, hogy kommunikáljon egy biztonsági PLC-vel. Nem oldhatja ki a robot fékjeit, ha a PLC nem reagál, vagy ha rosszul van konfigurálva.
|