Szabadpnfutó (Freedrive) 3PE gombokkal

Leírás

Freedrive allows the robot arm to be manually pulled into desired positions and/or poses.

 

Use the 3PE button to freedrive the robot arm

 

Gyorsan könnyedén nyomja meg, engedje el, majd ismét könnyedén nyomja meg és tartsa lenyomva a 3PE gombot ebben a helyzetben.

Now you can pull the robot arm into a desired position, while the light-press is maintained.