UR Connect

Leírás

Az URCap UR Connect az 5.19 PolyScope 5 szoftverrel együtt van előtelepítve.

A helyes működésnek további telepítések az előfeltételei.

További információkért olvassa el az URCap dokumentációját.

UR Connect telepítési és felhasználói útmutató

A termékkel kapcsolatos további információkért látogasson el ide: https://www.universal-robots.com/optimization-services/ur-connect/

 

Az UR Connect telepítése

Az UR Connect telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket: 

  1. Nyissa meg a Telepítés lapot.

  2. Nyomja meg az URCaps lapot a képernyő bal oldalán.

  3. Az előfeltételek telepítésének megkezdéséhez nyomja meg a Telepítés gombot.

  4. Kövesse a képernyőn megjelenő lépéseket.

Az UR Connect aktiválása

Az adatok MyUR-ba való küldéséhez az UR Connect URCap és a myUR párosítására van szükség.

További információkért olvassa el az UR Connect MyUR dokumentációját.

 

Az UR Connect URCap frissítése

Az URCaps a Telepítés lapon található.

  1. Nyissa meg a Telepítés lapot.

  2. Nyomja meg az URCaps lapot a képernyő bal oldalán.

  3. Nyomja meg a Frissítések keresése gombot a jobb alsó sarokban.

  4. Most letöltheti, elutasíthatja vagy elhalaszthatja a frissítést.

    1. Ha elhalasztja vagy elutasítja, a frissítés csak akkor történik meg, ha új verzió jelenik meg.

  5. Kövesse a frissítés lépéseit.

  6. A frissítés befejezése után indítsa újra a PolyScope-ot.

A UR Connect akkor is frissíthető, ha NINCS telepítve.