OEM Control Box Műszaki adatok

Műszaki adatok

Műszaki adatok
 
OEM Control Box méret (SZ x M x MÉ) 451 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail méret (SZ x M x MÉ) 475 mm x 150 mm x 168 mm
*OEM AC FlexTail kábelhosszabbító legömbölyítési sugara 25 mm

OEM Control Box súly

VÁ: 4,7 kg (10,4 font)
DC: 4,3 kg (9,48 font)
*OEM AC FlexTail súly VÁ: 5,2 kg (11,5 font)

OEM Control Box I/O portjai

16 digitális bemenet, 16 digitális kimenet, 2 analóg bemenet, 2 analóg kimenet

OEM Control Box I/O tápegység

24 V, max. 2 A

 

* A méretek kissé eltérőek a következőre vonatkozóan: OEM AC FlexTail. A funkcionalitást illetően nincsen különbség a két fajta OEM Control Box között.

Elektromos specifikáció

V.á.  változat
Tulajdonság Min. Tipikus Max. Egység
Bemeneti feszültség 90 100–240 264 VAC
Külső hálózati biztosíték (90-200V-nál) 15 - 16 A
Külső hálózati biztosíték (200-265V-nál) 8 - 16 A
Bemeneti frekvencia 47 - 440 Hz
Készenléti áramellátás - - <1.5 W
Készenléti feszültség     5 V

 

E.á.  változat

Tulajdonság

Min.

Tipikus

Max.

Egység

Bemeneti feszültség

19

24–48

72

VDC

Készenléti áramellátás

-

-

<7

W

Külső biztosíték - - 100 A
Bekapcsolási áram (200) - - 400 A

 

Vezérlő egység hőleadása

 

Robot típusa

Max. Hőleadás

UR20 & UR30 350 W
UR16e & UR10e 130 W
UR5e & UR3e 100 W
UR15 240 W
UR8L 210 W
UR18 180 W

 

Mérethelyes rajzok [mm]

 

 

Mérethelyes rajzok [mm] OEM AC FlexTail